• Français
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
    • Français
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover ODP NEMA Premium Efficiency 30 HP 4P 286T 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies de la comparación ODP NEMA Premium Efficiency 30 HP 4P 286T 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

ODP NEMA Premium Efficiency 30 HP 4P 286T 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Producto: 13043791

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 286T  286T  286T  286T  286T  286T  286T 
Potencia 30 HP (22 kW)  25 HP (18.5 kW)  25 HP (18.5 kW)  25 HP (18.5 kW)  30 HP (22 kW)  30 HP (22 kW)  30 HP (22 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 1770 rpm  1470 rpm  1470 rpm  1475 rpm  1460 rpm  1465 rpm  1468 rpm 
Resbalamiento 1.67 %  2.00 %  2.00 %  1.67 %  2.67 %  2.33 %  2.13 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 69.8/34.9 A  35.7 A  34.7 A  34.3 A  42.9 A  41.4 A  40.1 A 
Corriente de arranque 461/230 A  246 A  250 A  244 A  215 A  232 A  245 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 6.6x(Cód. G)  6.9x(Cód. H)  7.2x(Cód. H)  7.1x(Cód. H)  5.0x(Cód. E)  5.6x(Cód. F)  6.1x(Cód. G) 
Cantidad de Cables de Conexion 12  12  12  12  12  12  12 
Corriente en vacío 24.2/12.1 A  12.0 A  14.0 A  13.5 A  11.7 A  12.6 A  13.2 A 
Material del ventilador Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador 
Torque nominal 12.3 kgfm  12.3 kgfm  12.3 kgfm  12.3 kgfm  14.9 kgfm  14.9 kgfm  14.8 kgfm 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 240 %  220 %  250 %  270 %  170 %  190 %  210 % 
Sello del rodamiento trasero Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación 
Torque máximo 270 %  240 %  270 %  300 %  200 %  220 %  240 % 
Sello del rodamiento delantero Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación 
Tiempo de rotor bloqueado 25s (frío) 14s (caliente)  30s (frío) 17s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  25s (frío) 14s (caliente)  30s (frío) 17s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  25s (frío) 14s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.2063 kgm²  0.2063 kgm²  0.2063 kgm²  0.2063 kgm²  0.2063 kgm²  0.2063 kgm²  0.2063 kgm² 
Categoria B  B  B  B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F  F  F  F 
Factor de servicio 1.15  1.15  1.15  1.15  1.15  1.15  1.15 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP23  IP23  IP23  IP23  IP23  IP23  IP23 
Refrigeración IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 196 kg  196 kg  196 kg  196 kg  196 kg  196 kg  196 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 94.1  92.6  92.6  92.6  91.7  92.4  93.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.84  0.85  0.83  0.81  0.85  0.83  0.82 
Tipo de cojinete 6311 Z C3  6311 Z C3  6311 Z C3  6311 Z C3  6311 Z C3  6311 Z C3  6311 Z C3 
Cojinete LNA 6211 Z C3  6211 Z C3  6211 Z C3  6211 Z C3  6211 Z C3  6211 Z C3  6211 Z C3 
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / Sudáfrica
  • Teléfono: +27 11 723 6000
  • Correo electrónico: info_africa@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológia
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
  • Dispositivos de Conectividad y Monitoreo
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Saneamiento
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Stock