• Français
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
    • Français
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover ODP Standard Efficiency 75 HP 2P 364/5TS 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies de la comparación ODP Standard Efficiency 75 HP 2P 364/5TS 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

ODP Standard Efficiency 75 HP 2P 364/5TS 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Producto: 13042467

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal NPT 3" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura MUNSELLL N 6,5 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Doble 
Material de la tapa deflectora Sin 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 364/5TS 
Potencia 75 HP (55 kW) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 60 Hz 
Rotación nominal 3555 rpm 
Resbalamiento 1.25 % 
Tensión nominal 230/460 V 
Corriente nominal 172/85.9 A 
Corriente de arranque 1100/550 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Ip/In 6.4x(Cód. G) 
Cantidad de Cables de Conexion 12 
Corriente en vacío 48.0/24.0 A 
Material del ventilador Sin ventilador 
Torque nominal 15.3 kgfm 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 170 % 
Sello del rodamiento trasero Sin vedación 
Torque máximo 250 % 
Sello del rodamiento delantero Sin vedación 
Tiempo de rotor bloqueado 30s (frío) 17s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.2332 kgm² 
Categoria B 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.15 
Ciclo de servicio Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP23 
Refrigeración IC01 - ODP 
Forma constructiva F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Nivel de ruido² 81.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 380 kg 
Brida Sin 
Rendimiento (100% carga) 92.4 
Factor de potencia (100% carga) 0.87 
Tipo de cojinete 6314 C3 
Cojinete LNA 6314 C3 
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / Sudáfrica
  • Teléfono: +27 11 723 6000
  • Correo electrónico: info_africa@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológia
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
  • Dispositivos de Conectividad y Monitoreo
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Saneamiento
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Stock