header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 132M 132M 132M 132M | |
| Potencia | 4 kW (5.5 HP) 4 kW (5.5 HP) 4 kW (5.5 HP) 4 kW (5.5 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 965 rpm 970 rpm 970 rpm 1175 rpm | |
| Resbalamiento | 3.50 % 3.00 % 3.00 % 2.08 % | |
| Tensión nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corriente nominal | 9.21/5.30 A 9.11/5.28 A 9.03 A 7.90 A | |
| Corriente de arranque | 55.3/31.8 A 59.2/34.3 A 63.2 A 59.2 A | |
| Ip/In | 6.0 6.5 7.0 7.5 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 4.90/2.82 A 5.30/3.07 A 5.70 A 4.90 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 4.04 kgfm 4.02 kgfm 4.02 kgfm 3.32 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 180 % 210 % 240 % 240 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 210 % 250 % 270 % 310 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 36s (frío) 20s (caliente) 36s (frío) 20s (caliente) 34s (frío) 19s (caliente) 36s (frío) 20s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0492 kgm² 0.0492 kgm² 0.0492 kgm² 0.0492 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B14T B14T B14T B14T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 53.0 dB(A) 53.0 dB(A) 53.0 dB(A) 55.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 70.0 kg 70.0 kg 70.0 kg 70.0 kg | |
| Brida | C C C C | |
| Rendimiento (100% carga) | 86.8 86.8 86.8 89.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.76 0.73 0.71 0.71 | |
| Tipo de cojinete | 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ |