• Français
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
    • Energia Térmica
    • Agronegócio
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Água
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Conosco
    • Onde Comprar
    • Assistência Técnica
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Noticias
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Français
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 Fan and Exhaust 400°C 2h IE1 0.37 kW 6P 80 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B30L(D) de la comparación W22 Fan and Exhaust 400°C 2h IE1 0.37 kW 6P 80 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B30L(D)

W22 Fan and Exhaust 400°C 2h IE1 0.37 kW 6P 80 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B30L(D)

Producto: 12988513

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Silicon resin  Silicon resin  Silicon resin  Silicon resin 
Main terminal box hole Without thread  Without thread  Without thread  Without thread 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single 
Fan Cover material Steel  Steel  Steel  Steel 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without 
Frame 80  80  80  80 
Temperature 400°C 2h  400°C 2h  400°C 2h  400°C 2h 
Выходная мощность 0.37 kW (0.5 HP)  0.37 kW (0.5 HP)  0.37 kW (0.5 HP)  0.37 kW (0.5 HP) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without 
Частота 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Номинальная скорость вращения 890 rpm  905 rpm  910 rpm  1130 rpm 
Скольжение 11.00 %  9.50 %  9.00 %  5.83 % 
Номинальное напряжение 220/380 V  230/400 V  240/415 V  460 V 
Номинальный ток 1.87/1.08 A  1.97/1.13 A  1.99/1.15 A  1.07 A 
Ток при заторможенном роторе 6.72/3.89 A  7.07/4.07 A  7.16/4.14 A  4.82 A 
Iпуск / Iном 3.6  3.6  3.6  4.5 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6  6  6  6 
Ток холостого хода 1.21/0.700 A  1.39/0.800 A  1.38/0.800 A  0.700 A 
Fan material Aluminum  Aluminum  Aluminum  Aluminum 
Номинальный крутящий момент 0.405 kgfm  0.398 kgfm  0.396 kgfm  0.319 kgfm 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1040/45  CARBON STEEL SAE 1040/45  CARBON STEEL SAE 1040/45  CARBON STEEL SAE 1040/45 
Крутящий момент при заторможенном роторе 150 %  170 %  190 %  220 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Максимальный (опрокидывающий) крутящий момент 150 %  170 %  180 %  220 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Время работы с заторможенным ротором 39s (cold) 21s (hot)  39s (cold) 21s (hot)  39s (cold) 21s (hot)  39s (cold) 21s (hot) 
Момент инерции 0.0019 kgm²  0.0019 kgm²  0.0019 kgm²  0.0019 kgm² 
Design N  N  N  N 
Insulation Class H  H  H  H 
Эксплуатационный коэффициент 1.00  1.00  1.00  1.00 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Duty Cycle S1  S1  S1  S1 
Температура окружающей среды -5°C to +40°C  -5°C to +40°C  -5°C to +40°C  -5°C to +40°C 
Высота над уровнем моря 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting B30L(D)  B30L(D)  B30L(D)  B30L(D) 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Уровень шума 43.0 dB(A)  43.0 dB(A)  43.0 dB(A)  47.0 dB(A) 
Приблизительный вес ³ 12.0 kg  12.0 kg  12.0 kg  12.0 kg 
Flange Without  Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 65.0  63.0  62.0  63.1 
Power factor (100% load) 0.80  0.75  0.72  0.69 
Bearing type 6204 Z C3  6204 Z C3  6204 Z C3  6204 Z C3 
NDE bearing 6203 Z C3  6203 Z C3  6203 Z C3  6203 Z C3 
WEG S.A.
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Links Rápidos
  • Stock

Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • Violação do Código de Ética
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.