• Français
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
    • Français
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 2 categorias


  • Motores Eléctricos1
  • Pinturas en Polvo1
× Remover W22 IE3 15 kW 4P 160L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E) de la comparación W22 IE3 15 kW 4P 160L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

W22 IE3 15 kW 4P 160L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

Producto: 12881704
Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal 2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 160L  160L  160L  160L 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C 
Potência 15 kW (20 HP)  15 kW (20 HP)  15 kW (20 HP)  15 kW (20 HP) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 1470 rpm  1475 rpm  1477 rpm  1780 rpm 
Escorregamento 2.00 %  1.67 %  1.53 %  1.11 % 
Tensão nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corrente nominal 29.1/16.8 A  28.3/16.4 A  28.0 A  25.0 A 
Corrente de partida 192/111 A  198/115 A  207 A  200 A 
Ip/In 6.6  7.0  7.4  8.0 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6 
Corrente a vazio 12.0/6.91 A  13.0/7.54 A  14.0 A  12.5 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 9.94 kgfm  9.91 kgfm  9.89 kgfm  8.21 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 240 %  270 %  300 %  320 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 260 %  300 %  320 %  330 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 19s (frio) 11s (quente)  19s (frio) 11s (quente)  18s (frio) 10s (quente)  21s (frio) 12s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.1534 kgm²  0.1534 kgm²  0.1534 kgm²  0.1534 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3R(E)  B3R(E)  B3R(E)  B3R(E) 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 61.0 dB(A)  61.0 dB(A)  61.0 dB(A)  64.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 147 kg  147 kg  147 kg  147 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 92.1  92.3  92.1  93.0 
Fator de potência (100% carga) 0.85  0.83  0.81  0.81 
Tipo de mancal 6309 ZZ C3  6309 ZZ C3  6309 ZZ C3  6309 ZZ C3 
Mancal LNA 6209 ZZ C3  6209 ZZ C3  6209 ZZ C3  6209 ZZ C3 
× Remover TP 20 R ME DOUR 30650 BR | 25 kg de la comparación TP 20 R ME DOUR 30650 BR | 25 kg

TP 20 R ME DOUR 30650 BR | 25 kg

Producto: 10004878
FAMILIA TINTAS Tinta Pó
Família Politherm 20
LINHA PRODUTOS TINTAS Hibrido
VERSAO TINTA Convencional
FUNCAO TINTA Acabamento
Relação de Resina Poliester/Epóxi - 70/30
Peso específico 1.65g/cm³
COR TINTA Dourado
ACABAMENTO PINTURA Metalizado
Brilho Brilhante
COR COMERCIAL TINTA Dourado
Escala de cor 30650
Escala brilho mínima Análise Visual
Escala brilho máxima Análise Visual
Cura Padrão
Tempo de cura 10.0min
Temperatura de cura 200.0°C
Espessura Média Espessura
Espessura mínima 60.0µm
Espessura máxima 80.0µm
Método de aplicação Corona
Preparação de superfície Desengraxante
Fosfatização
Cromatização
Desengraxante
Fosfatização
Cromatização
Superfície de aplicação Metais Ferrosos
Metais Não Ferrosos
Metais Ferrosos
Metais Não Ferrosos
NORMATIZATION Diretiva Rohs
CODIGO ONU ONU Não Classificado
EMBALAGEM Caixa Papelão Tinta Pó
CONTEUDO EMBALAGEM 25 kg
185155095
WEG S.A.
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológia
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
  • Dispositivos de Conectividad y Monitoreo
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Saneamiento
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Stock