• Français
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
    • Français
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 IE3 11 kW 2P 132M 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W22 IE3 11 kW 2P 132M 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22 IE3 11 kW 2P 132M 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 12881474

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Rosca de la caja principal 2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 132M  132M  132M  132M 
Potencia 11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP)  11 kW (15 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 2920 rpm  2930 rpm  2935 rpm  3540 rpm 
Resbalamiento 2.67 %  2.33 %  2.17 %  1.67 % 
Tensión nominal 220/380 V  230/400 V  240/415 V  460 V 
Corriente nominal 35.6/20.6 A  34.4/19.8 A  33.7/19.5 A  17.4 A 
Corriente de arranque 292/169 A  282/162 A  276/160 A  151 A 
Ip/In 8.2  8.2  8.2  8.7 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6 
Corriente en vacío 11.4/6.60 A  12.9/7.40 A  14.0/8.10 A  6.90 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 3.67 kgfm  3.66 kgfm  3.65 kgfm  3.03 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 240 %  270 %  300 %  300 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 260 %  300 %  330 %  370 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 19s (frío) 11s (caliente)  19s (frío) 11s (caliente)  18s (frío) 10s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0303 kgm²  0.0303 kgm²  0.0303 kgm²  0.0303 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T  B3T  B3T  B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  68.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 84.3 kg  84.3 kg  84.3 kg  84.3 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 91.2  91.2  91.4  91.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.89  0.88  0.86  0.87 
Tipo de cojinete 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
Cojinete LNA 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / Sudáfrica
  • Teléfono: +27 11 723 6000
  • Correo electrónico: info_africa@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológia
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
  • Dispositivos de Conectividad y Monitoreo
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Saneamiento
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Stock