• Français
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
    • Français
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 IE3 55 kW 4P 250S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W22 IE3 55 kW 4P 250S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22 IE3 55 kW 4P 250S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 12863073

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento 
Graxeira Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal 2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Duplo  Duplo  Duplo  Duplo 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 250S/M  250S/M  250S/M  250S/M 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C 
Potência 55 kW (75 HP)  55 kW (75 HP)  55 kW (75 HP)  55 kW (75 HP) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 1481 rpm  1484 rpm  1485 rpm  1786 rpm 
Escorregamento 1.27 %  1.07 %  1.00 %  0.78 % 
Tensão nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corrente nominal 105/60.5 A  101/58.6 A  100 A  89.3 A 
Corrente de partida 757/436 A  779/451 A  819 A  759 A 
Ip/In 7.2  7.7  8.2  8.5 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6 
Corrente a vazio 39.0/22.5 A  44.0/25.5 A  47.0 A  40.0 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 36.2 kgfm  36.1 kgfm  36.1 kgfm  30.0 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 260 %  280 %  300 %  330 % 
Vedação do mancal traseiro WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Conjugado máximo 290 %  320 %  350 %  380 % 
Vedação do mancal dianteiro WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Tempo de rotor bloqueado 25s (frio) 14s (quente)  23s (frio) 13s (quente)  21s (frio) 12s (quente)  27s (frio) 15s (quente) 
Momento de inércia (J) 1.05 kgm²  1.05 kgm²  1.05 kgm²  1.05 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Regime de serviço S1  S1  S1  S1 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3T  B3T  B3T  B3T 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 64.0 dB(A)  64.0 dB(A)  64.0 dB(A)  68.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 460 kg  460 kg  460 kg  460 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 94.6  94.6  94.6  95.4 
Fator de potência (100% carga) 0.84  0.83  0.81  0.81 
Tipo de mancal 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
Mancal LNA 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
WEG S.A.
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológia
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
  • Dispositivos de Conectividad y Monitoreo
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Saneamiento
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Stock