• Français
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
    • Français
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 5 productos en 3 categorias


  • Motores Eléctricos3
  • true1
  • Convertidores de Frecuencia1
× Remover Multimontaje IE2 4 kW 2P 100L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación Multimontaje IE2 4 kW 2P 100L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Multimontaje IE2 4 kW 2P 100L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 11680022
× Remover W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 250 HP 6P 586/7T 3Ph 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted de la comparación W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 250 HP 6P 586/7T 3Ph 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 250 HP 6P 586/7T 3Ph 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

Producto: 12981626
× Remover W22 IE3 37 kW 2P 200L 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W22 IE3 37 kW 2P 200L 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22 IE3 37 kW 2P 200L 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 12862397
Material de la carcasa Aluminio  Aluminio  Aluminio  Aluminio  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Rosca de la caja principal 2xM25x1,5  2xM25x1,5  2xM25x1,5  2xM25x1,5  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xM50x1,5  2xM50x1,5  2xM50x1,5  2xM50x1,5 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  SAE 4140 Carbon Steel  SAE 4140 Carbon Steel  SAE 4140 Carbon Steel  SAE 4140 Carbon Steel  SAE 4140 Carbon Steel  SAE 4140 Carbon Steel  SAE 4140 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único  Double  Double  Double  Double  Double  Double  Double  Single  Single  Single  Single 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin  According to IEEE-841 (96h)  According to IEEE-841 (96h)  According to IEEE-841 (96h)  According to IEEE-841 (96h)  According to IEEE-841 (96h)  According to IEEE-841 (96h)  According to IEEE-841 (96h)  Sans  Sans  Sans  Sans 
Carcasa 100L  100L  100L  100L  586/7T  586/7T  586/7T  586/7T  586/7T  586/7T  586/7T  200L  200L  200L  200L 
Potencia 4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP)  250 HP (185 kW)  220 HP (160 kW)  220 HP (160 kW)  220 HP (160 kW)  250 HP (185 kW)  250 HP (185 kW)  250 HP (185 kW)  37 kW (50 HP)  37 kW (50 HP)  37 kW (50 HP)  37 kW (50 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz  60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 2860 rpm  2870 rpm  2880 rpm  3480 rpm  1192 rpm  992 rpm  993 rpm  994 rpm  990 rpm  991 rpm  992 rpm  2965 rpm  2970 rpm  2970 rpm  3575 rpm 
Resbalamiento 4.67 %  4.33 %  4.00 %  3.33 %  0.67 %  0.80 %  0.70 %  0.60 %  1.00 %  0.90 %  0.80 %  1.17 %  1.00 %  1.00 %  0.69 % 
Tensión nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V  460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V  380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corriente nominal 8.05/4.63 A  7.82/4.53 A  7.80 A  6.83 A  299 A  310 A  302 A  295 A  361 A  341 A  333 A  69.8/40.2 A  67.8/39.3 A  67.0 A  60.9 A 
Corriente de arranque 62.8/36.2 A  61.0/35.4 A  60.8 A  57.4 A  1825 A  1706 A  1842 A  1916 A  1732 A  1843 A  1932 A  530/305 A  543/315 A  569 A  542 A 
Ip/In 7.8  7.8  7.8  8.4  - 7.6  8.0  8.5  8.9 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6  3  3  3  3  3  3  3  6  6  6  6 
Corriente en vacío 3.31/1.91 A  3.90/2.26 A  4.47 A  3.40 A  120 A  118 A  128 A  137 A  118 A  128 A  137 A  24.0/13.8 A  27.0/15.7 A  29.5 A  26.0 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  - Plastic  Plastic  Plastic  Plastic 
Torque nominal 1.36 kgfm  1.36 kgfm  1.35 kgfm  1.12 kgfm  152 kgfm  161 kgfm  161 kgfm  161 kgfm  183 kgfm  183 kgfm  183 kgfm  12.2 kgfm  12.1 kgfm  12.1 kgfm  10.1 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L 
Torque de arranque 250 %  280 %  310 %  320 %  190 %  160 %  180 %  210 %  140 %  160 %  180 %  300 %  330 %  360 %  380 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 310 %  330 %  360 %  409 %  210 %  190 %  220 %  229 %  170 %  190 %  200 %  300 %  330 %  360 %  380 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 16s (frío) 9s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente)  54s (cold) 30s (hot)  45s (cold) 25s (hot)  45s (cold) 25s (hot)  45s (cold) 25s (hot)  45s (cold) 25s (hot)  45s (cold) 25s (hot)  45s (cold) 25s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  18s (cold) 10s (hot)  16s (cold) 9s (hot)  23s (cold) 13s (hot) 
Momento de inercia (J) 0.0064 kgm²  0.0064 kgm²  0.0064 kgm²  0.0064 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm²  0.2368 kgm²  0.2368 kgm²  0.2368 kgm²  0.2368 kgm² 
Categoria N  N  N  N  B  B  B  B  B  B  B  N  N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00  1.00  1.00  1.15  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio S1  S1  S1  S1  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Démarrage direct  Démarrage direct  Démarrage direct  Démarrage direct 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T  B3T  B3T  B3T  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  B3T  B3T  B3T  B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Les deux sens de rotation  Les deux sens de rotation  Les deux sens de rotation  Les deux sens de rotation 
Nivel de ruido² 67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  71.0 dB(A)  77.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  72.0 dB(A)  72.0 dB(A)  72.0 dB(A)  76.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 27.1 kg  27.1 kg  27.1 kg  27.1 kg  1454 kg  1454 kg  1454 kg  1454 kg  1454 kg  1454 kg  1454 kg  256 kg  256 kg  256 kg  256 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Rendimiento (100% carga) 85.8  85.8  86.0  87.5  95.8  95.6  95.6  95.6  95.0  95.4  95.4  93.7  93.7  93.7  93.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.88  0.86  0.83  0.84  0.81  0.82  0.80  0.79  0.82  0.82  0.81  0.86  0.84  0.82  0.82 
Tipo de cojinete 6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ   6322 C3  6322 C3  6322 C3  6322 C3  6322 C3  6322 C3  6322 C3  6312 ZZ C3  6312 ZZ C3  6312 ZZ C3  6312 ZZ C3 
Cojinete LNA 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6212 ZZ C3  6212 ZZ C3  6212 ZZ C3  6212 ZZ C3 
Regreasing System - Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end  Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end  Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end  Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end  Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end  Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end  Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end  -
Space Heater Voltage - 200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V  -
Shaft Locking Device - Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Drain - Type T, Threaded  Type T, Threaded  Type T, Threaded  Type T, Threaded  Type T, Threaded  Type T, Threaded  Type T, Threaded  -
Iпуск / Iном - 6.1x(Code G)  5.5x(Code F)  6.1x(Code G)  6.5x(Code G)  4.8x(Code E)  5.4x(Code F)  5.8x(Code F)  -
Winding thermal protection - - Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C 
× Remover PL CJ EP ERP 322 ROJO | 40 L de la comparación PL CJ EP ERP 322 ROJO | 40 L

PL CJ EP ERP 322 ROJO | 40 L

Producto: 12902252
FAMILIA TINTAS Tinta Liquida
REFERENCIA TINTA LIQUIDA W-POXI ERP 32
DESCRIPCION TINTA W-POXI ERP 322
LINEA PRODUCTOS TINTAS Epoxi
VERSION TINTA Convencional
FUNCION TINTA Fondo
SISTEMA RESINA Epoxy Modificado Amida
COMPONENTE TINTA Conjunto Bicomponente
DILUYENTE ETQ Diluyente Epoxy 3013
Dilucion (% volumen) 15%
Componente B 11726869
Componente B tipo II 12503927
CATALISAR POR VOLUMEN A 1
CATALIZAR POR VOLUMEN B 1
CATALIZAR POR VOLUMEN C -
VIDA UTIL MISTURA (25°C) 3 h
Solidos por volumen Alto Solidos
SOLIDOS VOLUMEN 80 ± 2% (ISO 3233 - 1998)
Espesor minimo capa pint seca 120.0µm
Espesor maximo capa pint seca 200.00µm
COLORES TINTA Rojo
COLOR COMERCIAL TINTA Rojo
Codigo color tinta 00000
Escala de color 00000
TERMINACION PINTURA Liso
Brillo Medio-Brillo
Escala brilho minima 60 UB
Escala brilho maxima 80 UB
SECADO CONTACTO (25°C) 1 h
Secado manejar (25°C) 4 h
Secado final (25° C) 7 dias
Secado manimo repintado (25°) 4 h
Secado maximo repintado (25°) 6 meses
Temperadura resist seco maxima 100.0°C
NORMALIZACION No Normatizado
CODIGO ONU ONU 1263 Pinturas 3 III
EMBALAJE Balde Metálico
CONTENIDO EMBALAJE 40 L
Formas de aplicación Pistola airless
Pistola convencional
Rollo
Preparación de la superficie Chorreado abrasivo al grado Sa 2½.
Superficie de aplicación Acero carbono.
Recomendaciones de uso Primer epoxi de secado extra rápido, excelente protección contra la corrosión y costo benefício. Recubrimiento aplicable en una sola capa de alto espesor que simplifica el proceso de pintura.
× Remover CONVERTIDOR CFW500A01P6T4NB20G2 de la comparación CONVERTIDOR CFW500A01P6T4NB20G2

CONVERTIDOR CFW500A01P6T4NB20G2

Número del Catálogo: CFW500A01P6T4NB20G2
Producto: 15572908
USD604.00/un.
Tensión nominal de entrada 380-480 V
Número de fases de entrada Trifásico
Configuración Opcional
Corriente nominal (ND) No aplicable
Corriente nominal (HD) 1.6 A
Filtro RFI Sin filtro
Grado de protección IP20
Frenado reostático Estándar sin frenado reostático
Métodos de Control - Motor de inducción V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM
Rendimiento típico en condiciones nominales ≥ 97%
Indutor do Link No
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Si, incorporado
Temperatura -10 °C a 50 °C
Puerta USB Solamente con plug-in
Tarjeta e memoria No incluido en el producto
E/S estándar 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO.
Parada de Seguridad Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2
Display LCD Numérico
Alimentación de la electrónica No Disponible
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / Sudáfrica
  • Teléfono: +27 11 723 6000
  • Correo electrónico: info_africa@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológia
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
  • Dispositivos de Conectividad y Monitoreo
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Saneamiento
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Stock