header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 132S 132S 132S 132S | |
| Potencia | 2.2 kW (3 HP) 2.2 kW (3 HP) 2.2 kW (3 HP) 2.2 kW (3 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 695 rpm 700 rpm 705 rpm 855 rpm | |
| Resbalamiento | 7.33 % 6.67 % 6.00 % 5.00 % | |
| Tensión nominal | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | |
| Corriente nominal | 9.64/5.58 A 9.46/5.44 A 9.29/5.37 A 4.70 A | |
| Corriente de arranque | 53.0/30.7 A 52.0/29.9 A 51.1/29.5 A 29.6 A | |
| Ip/In | 5.5 5.5 5.5 6.3 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 4.66/2.70 A 5.22/3.00 A 5.53/3.20 A 2.75 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 3.08 kgfm 3.06 kgfm 3.04 kgfm 2.51 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 190 % 220 % 250 % 240 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 210 % 240 % 270 % 290 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 45s (frío) 25s (caliente) 45s (frío) 25s (caliente) 45s (frío) 25s (caliente) 45s (frío) 25s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0592 kgm² 0.0592 kgm² 0.0592 kgm² 0.0592 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B5T B5T B5T B5T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 48.0 dB(A) 48.0 dB(A) 48.0 dB(A) 52.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 67.4 kg 67.4 kg 67.4 kg 67.4 kg | |
| Brida | FF FF FF FF | |
| Rendimiento (100% carga) | 79.9 81.0 81.4 84.0 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.75 0.72 0.70 0.70 | |
| Tipo de cojinete | 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ |