• Français
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
    • Français
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 IE1 160 kW 4P 315S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W22 IE1 160 kW 4P 315S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22 IE1 160 kW 4P 315S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 11709467

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 315S/M  315S/M  315S/M  315S/M 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C 
Potencia 160 kW (220 HP)  160 kW (220 HP)  160 kW (220 HP)  160 kW (220 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 1488 rpm  1490 rpm  1490 rpm  1791 rpm 
Resbalamiento 0.80 %  0.67 %  0.67 %  0.50 % 
Tensión nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corriente nominal 296/170 A  284/165 A  277 A  248 A 
Corriente de arranque 2161/1244 A  2073/1202 A  2022 A  2058 A 
Ip/In 7.3  7.3  7.3  8.3 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6 
Corriente en vacío 85.0/48.9 A  92.0/53.3 A  105 A  84.0 A 
Material del ventilador Aluminio  Aluminio  Aluminio  Aluminio 
Torque nominal 105 kgfm  105 kgfm  105 kgfm  87.0 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 210 %  240 %  260 %  280 % 
Sello del rodamiento trasero WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Torque máximo 220 %  250 %  300 %  280 % 
Sello del rodamiento delantero WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Tiempo de rotor bloqueado 32s (frío) 18s (caliente)  32s (frío) 18s (caliente)  32s (frío) 18s (caliente)  32s (frío) 18s (caliente) 
Momento de inercia (J) 3.54 kgm²  3.54 kgm²  3.54 kgm²  3.54 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00  1.00  1.00 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Ciclo de servicio S1  S1  S1  S1 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T  B3T  B3T  B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 71.0 dB(A)  71.0 dB(A)  71.0 dB(A)  75.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 1015 kg  1015 kg  1015 kg  1015 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 94.4  94.5  94.5  94.3 
Factor de potencia (100% carga) 0.87  0.86  0.85  0.86 
Tipo de cojinete 6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3 
Cojinete LNA 6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3 
WEG S.A.
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológia
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
  • Dispositivos de Conectividad y Monitoreo
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Saneamiento
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Stock