header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | 2xM20x1,5 2xM20x1,5 2xM20x1,5 2xM20x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 80 80 80 80 | |
| Potencia | 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 1395 rpm 1410 rpm 1415 rpm 1720 rpm | |
| Resbalamiento | 7.00 % 6.00 % 5.67 % 4.44 % | |
| Tensión nominal | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | |
| Corriente nominal | 2.94/1.70 A 2.92/1.68 A 2.85/1.65 A 1.44 A | |
| Corriente de arranque | 16.7/9.69 A 17.5/10.1 A 18.0/10.4 A 10.5 A | |
| Ip/In | 5.7 6.0 6.3 7.3 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 1.44/0.836 A 1.63/0.935 A 1.75/1.01 A 0.858 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 0.524 kgfm 0.518 kgfm 0.516 kgfm 0.425 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 220 % 250 % 270 % 320 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 229 % 260 % 280 % 330 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 27s (frío) 15s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0029 kgm² 0.0029 kgm² 0.0029 kgm² 0.0029 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 44.0 dB(A) 44.0 dB(A) 44.0 dB(A) 48.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 15.2 kg 15.2 kg 15.2 kg 15.2 kg | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 79.6 79.6 79.9 82.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.84 0.81 0.79 0.79 | |
| Tipo de cojinete | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ |