Solución Completa y Versátil

SSW7000 son arrancadores estáticos que permiten el control del arranque, el control de la parada y la protección recomendada para los motores de inducción trifásicos de media tensión. El control de la tensión aplicada en el motor es realizado a través de la variación del ángulo de disparo de los tiristores que proporciona un arranque suave eléctrico y también un arranque suave mecánico, haciendo también con que la intensidad de corriente y la intensidad del par generado en el eje del motor sean reducidas. Así, se logra eliminar los picos de corriente en la red eléctrica y los golpes mecánicos tanto a nivel de carga cuanto a nivel de acoplamiento.

 

Protecciones Disponibles (Estándar)

Sub/sobrecorriente y desbalance de corriente, Sub/sobrecorriente y desbalance de tensión, sub/sobretorque y sobrepotencia activa, falta de fase, secuencia de fase invertida, sobretemperatura en los brazos de potencia, sobrecarga en el motor, sobretemperatura en el motor (opcional), defecto externo, falta a la tierra por tensión o corriente, fallos en los brazos de potencia, fallos en los contactores/interruptores de potencia, fallos en las tarjetas de controle, fallos de comunicación de la HMI y entre controles, fallos en las redes de comunicación, errores de programación.

Para más detalles y más protecciones implementadas consulte el manual de programación.

Vantajas

  • 6 modos de arranque/parada suaves pre programados, contemplando con la tecnología de control de par/torque TFCT - "Totally Flexible Torque Control" desarrollado por WEG (utilizando los conceptos del control vectorial y del control directo de par (torque) presente en los convertidores de frecuencia) proviendo así una rampa de velocidad linear de acuerdo con el tipo de carga aplicada al motor;
  • Interfaz de programación amigable;
  • Función de parametrización orientada, minimizando el tiempo de programación durante la puesta en marcha;
  • Sotware SuperDrive para PC (licencia gratis), para programación/operación/monitoreo del arrancador suave SSW7000;
  • Protección del motor integrada (elimindando la necesidad de relés de protección adicionales);
  • Protección de falta-tierra integrada (estándar);
  • Seccionamiento/protección de entrada integrado (contactor o interruptor);
  • Elevada capacidad de sobrecarga en temperaturas ambiente hasta 50°C;
  • Reducción de la demanda de energía en el arranque;
  • Reducción de los picos de corriente en la red de alimentación;
  • Limita las caídas de tensión durante los arranques;
  • Reducción de golpes en el arranque;
  • Reducción del estrés mecánico en la carga y en los sistemas de transmisión;
  • Aumento de la vida útil del motor, del conjunto mecánico y del conjunto eléctrico;
  • Proyecto estándar/customizado de acuerdo con los requerimientos del cliente y también cumpliendo con las características de la aplicación.

Características Principales

  • Rango de potencia: 300 HP hasta 16.300 HP (235kW hasta 12.200 kW);
  • Tensiones de alimentación: 2,3 kV hasta 13,8 kV;
  • Corriente Nominal de Salida: 70 A, 125 A, 180 A, 250 A, 300 A, 360 A, 400 A, 500 A e 600 A (otras potencias/corrientes de salida - por favor consultar);
  • Entrada: seccionador + contactor de (fijo) / interruptor (extraíble) – fusibles de media tensión en la protección de entrada, junto del seccionador + contactor;
  • Bypass integrado: contactor (fijo) / interruptor (fijo) – contactores y/o interruptores de entrada y de bypass: en vacío;
  • Grado de Protección: IP41, IP54 y NEMA 12 (opcíon de solución desabrigado/outdoor - por favor consultar);
  • Compartimiento de baja tensíon (control) y media tensióa (potencia) totalmente aislados, comunicando vía fibra óptica;
  • Posiblidad de interconexión de alimentación entre los SSW7000 por barras;
  • Acceso frontal (no neceista de acceso posterior);
  • Facil instalación y adecuado para retrofits;
  • 310.000 horas de MTBF; 8 horas de MTTR;
  • Protección de falta-tierra por tensión o por corriente;
  • Protección activa del motor durante el régimen permanente de operación;
  • 6 modos de arranques: control de par, control de bombas, rampa de corriente, rampa de tensión, límite de corriente, arranque directo;
  • HMI: Interfaz Hombre Máquina con LCD gráfico;
  • Reloj de Tiempo Real (utilizado en el reporte de alarmas y también en el SoftPLC);
  • Función SoftPLC (agrega al SSW7000 funciones de PLC);
  • Conexión con PC vía USB (para la edición de parámetros y de la función SoftPLC);
  • Softwares de programación SuperDrive y WLP con licencia grátis;
  • Tarjetas de red de comunicación y accesórios son facilmente y rapidamente instalados basándose en la filosofía Plug and Play.

Filosofía Plug & Play

Los accesorios han sido desarrollado en base a la filosofía Plug-and-Play, o sea, se reconocen y configura automáticamente y permite una fácil instalación y operabilidad.

 

Accesorios

Módulo de memória flash, tarjeta de comunicación DeviceNet, Profibus-DP, Ethernet y Modbus, interfaz RS232 o RS485, protección térmica del motor (8 canales de Pt-100).

Interfaz Hombre Máquina - HMI

El Interfaz Hombre Máquina (HMI) ha sido desarrollado para la interacción con el usuario de modo simple, rápido y con excelente visualización de las informaciones. También es posible instalar una HMI con pantalla táctil multilingüe.

Aplicaciones

Bombas, sopladores, ventiladores, compresores, extractores, transportadoras y picadoras.