Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

CONVERTIDOR CFW900B26P0T4DB20Y2B Mec. B 26A Trifásico 380-480 V Con freno IP20 STO/SS1 HMI con bluetooth

Producto: 14960037

Imagen meramente ilustrativa

El CFW900 es un convertidor de frecuencia de alta tecnología para el accionamiento y el control de motores trifásicos de inducción y de imanes permanentes. Presenta excelente performance estática y dinámica, alta precisión en el control de torque, velocidad y posicionamiento. Puede ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones, debido a su alta capacidad de sobrecarga. En virtud de su tecnología, el convertidor CFW900 proporciona ahorro de energía, seguridad, aumento de productividad y calidad en la red de procesos en que es implantado.

Resumen de las características técnicas
Tensión nominal de entrada 380 hasta 480 V
Número de fases de entrada Trifásico
Configuración Basica
Corriente nominal (HD) 21
Filtro RFI Con filtro (categoria C3)
Grado de protección IP20
Frenado reostático
Parada de Seguridad Seguridad funcional

 Cargando...