header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Los Arrancadores Suaves, Serie SSW-07, son equipos estáticos de arranque, destinados a la aceleración, desaceleración y protección de motores de inducción trifásicos, a través del control de la tensión aplicada al motor.
Los Arrancadores Suaves SSW-07, con control DSP - Digital Signal Processor, fueron proyectados para suministrar desempeño en el arranque y parada de los motores con excelente relación costo beneficio. Permitiendo fácil ajuste, simplifica las actividades de puesta en marcha y operación del día a día.
El Arrancador Suave SSW-07 es compacto, contribuyendo para la optimización de los espacios en paneles eléctricos y ya incorpora todas las protecciones para su motor eléctrico.
¡Nota!: Los Arrancadores Suaves de la Serie SSW07 fueron proyectados exclusivamente para utilización industrial o profesional.
| Corriente nominal | 412 A |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 220-575 V |
| Grado de protección | IP00 |
|---|---|
| Tamaño | 4 |