header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Los relés temporizadores WEG RTW son dispositivos electrónicos que permiten, en función de tiempos ajustados, conmutar una señal de salida de acuerdo con su función. Muy utilizados en automatización de máquinas y procesos industriales como arranques de motores, cuadros de comando, hornos industriales, inyectoras, entre otros.
Presentan electrónica digital que proporciona elevada precisión, repetibilidad e inmunidad a ruidos.
Proyectado de acuerdo con las normas Internacionales, el RTW constituye una solución compacta y segura, en cajas con 22,5mm de ancho, para montaje en riel DIN 35mm, en las configuraciones con 1 o 2 salidas NANF, y alimentado en 110-130V 50/60Hz, 220-240V 50/60Hz o 24Vcc.
| Tipo | Temporizador |
|---|---|
| Referencia | RTW-RDI |
| Función | Retardo en la Desenergización sin comando |
| Contactos | 2NAF |
| Temporización | 0,3-3 S |
| Complemento | No aplicable |
|---|---|
| Tensión de mando | 24-240V50/60Hz-DC |
| Tensión terminales A1-A2 | 24-240V 50/60Hz/DC |
| Tensión terminales A2-A3 | No aplicable |