2. W22
  3. W22 - TEFC Uso Geral (Ferro Fundido)
  4. W22 Média Tensão 110 kW 4P 315L 3F 3300 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
W22 Média Tensão 110 kW 4P 315L 3F 3300 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

Produto: 13005784
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Veja Também
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Produtos Relacionados
  • Gerar Documentos
Gerar Documentos
  1. W22 Média Tensão 110 kW 4P 315L 3F 3300 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T
W22 Média Tensão 110 kW 4P 315L 3F 3300 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

Imagem meramente ilustrativa

Os motores W22 média tensão apresentam as mesmas vantagens da linha W22 Baixa tensão, porém, com tensões de 1,1kV a 6,6kV.

- Níveis de vibração e ruído reduzidos

- Maiores níveis de eficiência

- Fácil manutenção

- Carcaça de alta resistência mecânica e que permite máxima dissipação de calor

Resumo das características técnicas
Norma IEC 60034-1
Frequência 50 Hz
Tensão 3300 V
Número de polos 4
Grau de proteção IP55
Rotação síncrona 1500 rpm
Potência 110 kW
Fixação Sem pés
Flange FF
Forma construtiva B5T
Caixa de ligação¹ Topo
Refrigeração IC411 - TEFC

 Carregando...

Configurar
BIBUS AG
  • Allmendstrasse 26, 8320 Fehraltorf / Suíça
  • Telefone: +41 44 877 51 70
  • E-mail: kab@bibus.ch