Tanto en el modelo Wall, proyectado para residencias y condominios, como en el modelo Parking, desarrollado para shoppings, estacionamientos y espacios públicos, y en el modelo Station, ideal para carreteras, las Estaciones de Recarga WEMOB proporcionan mayor seguridad y protección para usted y su vehículo eléctrico, comparado a un tomacorriente eléctrico convencional, además de recargar las baterías de manera rápida y confiable, preservando su vida útil.
Tanto en el modelo Wall, proyectado para residencias y condominios, como en el modelo Parking, desarrollado para shoppings, estacionamientos y espacios públicos, y en el modelo Station, ideal para carreteras, las Estaciones de Recarga WEMOB proporcionan mayor seguridad y protección para usted y su vehículo eléctrico, comparado a un tomacorriente eléctrico convencional, además de recargar las baterías de manera rápida y confiable, preservando su vida útil.
La Estación de Recarga
WEMOB WALL fue desarrollada para uso interno o
externo (IP65) en garaje o estacionamiento. Con diseño moderno,
compacto y fijado en la pared, Wall es perfecta para
residencias y condominios. Compatible con cualquier tensión,
monofásica o bifásica, alía seguridad y practicidad para su día
a día.


La Estación de Recarga
WEMOB PARKING fue desarrollada especialmente
para uso compartido en estacionamientos públicos y privados.
La estación de recarga WEMOB STATION es la solución completa para recarga rápida de vehículos eléctricos en estaciones de servicio y carreteras. Con opciones de hasta tres estándares de recarga, la WEMOB Station es la elección ideal para recarga rápida en corriente continua o en corriente alterna. Su tamaño compacto la torna perfecta para uso urbano, con flexibilidad de potencias para recarga en hasta 150 kW.


Los usuarios de vehículos eléctricos pueden visualizar las informaciones de las estaciones de recarga en tiempo real y en la palma de la mano, a través de la aplicación para celular WEMOB EV Drivers. Además de eso, a través del WEMOB Station Owners, los gestores de las estaciones pueden controlar su red de estaciones de recarga, de forma remota y simultánea.
WEMOB EV Drivers
Aplicación de celular para usuarios de vehículos eléctricos
WEMOB Station Owners
Plataforma para gestión para propietarios de estaciones y de flotas.
El mercado de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos es joven y está en constante evolución. Periódicamente se lanzan actualizaciones de firmware para añadir funcionalidad y mejorar el rendimiento de su estación de carga. Estas actualizaciones mantienen su estación a la vanguardia y le permiten estar al día con los últimos avances del mercado.
La actualización se realiza a distancia mediante la tecnología Firmware Over The Air (FOTA), a través del comando "Firmware Update" vía OCPP. El proceso de descarga inalámbrica suele durar entre tres y diez minutos, dependiendo de la velocidad de conexión y del tamaño de la actualización. Sólo es posible descargar la última versión del firmware y no retroceder a una versión anterior. WEG pondrá a disposición las actualizaciones del firmware durante el ciclo de vida del producto.
Los archivos están disponibles en: Charging Station
ATENCIÓN: Señale el directorio (URI) del firmware correspondiente al modelo de estación de carga adquirido, bajo el riesgo de dañar la estación de carga.