Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Français
    • Português de Portugal
    • Español
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
    • BBBEE & CSI
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • MEPS
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agronegócio
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Água
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Conosco
    • Onde Comprar
    • Assistência Técnica
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Français
    • Português de Portugal
    • Español
  1. Home
  2. Motores Elétricos
  3. Motores IEC de Baixa Tensão
  4. Trifásico
  5. TEFC (Ferro Fundido)
  6. W21 - TEFC (Ferro Fundido)
  7. W21 Standard Efficiency 315 kW 2P 315B 3F 525-550 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar no carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar na(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de faturamento enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

W21 Standard Efficiency 315 kW 2P 315B 3F 525-550 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 13788529
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Veja Também
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Produtos Relacionados
  • Gerar Documentos
Gerar Documentos
  1. W21 Standard Efficiency 315 kW 2P 315B 3F 525-550 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
W21 Standard Efficiency 315 kW 2P 315B 3F 525-550 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Imagem meramente ilustrativa

Motor TEFC para aplicação geral fabricado com carcaça de ferro fundido. Atende ao nível de rendimento conforme a IEC60034-30-1.
Resumo das características técnicas
Norma SANS 1804
Frequência 50 Hz
Tensão 525-550 V
Número de polos 2
Grau de proteção IP55
Rotação síncrona 3000 rpm
Potência 315 kW
Fixação Com pés
Flange Sem
Forma construtiva B3T
Caixa de ligação¹ Topo
Refrigeração IC411 - TEFC

 Carregando...

Configurar
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
  • Telefone: +27 11 723 6000
  • E-mail: info_africa@weg.net
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Eficiência Energética
  • Energia
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • Violação do Código de Ética
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2025 WEG. Todos os direitos reservados.