• Français
    • Português de Portugal
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
    • BBBEE & CSI
  • Productos
  • Soluciones
    • WEG efficiency
    • MEPS
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
    • Français
    • Português de Portugal
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 2 categorias


  • Convertidores de Frecuencia1
  • Contactores1
× Remover INVERSOR CFW500G0180T2DB20G2 de la comparación INVERSOR CFW500G0180T2DB20G2

INVERSOR CFW500G0180T2DB20G2

Número del Catálogo: CFW500G0180T2DB20G2
Producto: 15654807
USD10,965.00/un.
Tensão nominal de entrada 200-240 V
Número de Fases de entrada Trifásico
Configuração Com opcionais
Corrente nominal (ND) 180 A
Corrente nominal (HD) 145 A
Filtro RFI Sem filtro
Grau de proteção IP20
Frenagem reostática Standard com frenagem
Métodos de Controle - motor de indução V/f, VVW, Sensorless, Encoder e VVW PM
Rendimento típico na condição nominal ≥ 97%
Indutor do Link Sim
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Sim, incorporado
Temperatura -10 °C a 45 °C
Porta USB Somente com plug-in
Cartão de memória Não incluso no produto
E/S padrão 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO.
Parada de segurança Preparado para instalar o acessório CFW500-SFY2
Display LCD Numérico
Alimentação da eletronica Não Disponível
× Remover CONTACTOR CWB9-11-30X15 de la comparación CONTACTOR CWB9-11-30X15

CONTACTOR CWB9-11-30X15

Producto: 13002184
Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - IEC 60974-4-1 690 V
Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - UL, CSA 600 V
Límite mínimo de frecuencia 25 Hz
Límite máximo de frecuencia 400 Hz
Vida mecanica (CA) 10 millones
Vida mecanica (CC) 10 millones
VIDA ELECTRICA AC3 2 millones
GRADO PROTECCION TERM PRINC IP10
Grado de protección (IEC 60529) - Bobina y contactos auxiliares IP20
CORRIENTE NOMINAL 9 A
CORRIENTE NOMINAL AC4 4,4 A
CORRIENTE NOMINAL AC1 25 A
Tensión nominal de empleo Ue - IEC 60947-4-1 690 V
Tensión nominal de empleo Ue - UL, CSA 600 V
ALTURA 78,4 mm
ANCHO 45 mm
PROFUNDIDAD 86,9 mm
PESO 372 g
Referencia CWB
Contacto principal 3 NA
Tensión de control 95V 50Hz/110V 60Hz(0,75)
Tipo de terminal Tornillo
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / Sudáfrica
  • Teléfono: +27 11 723 6000
  • Correo electrónico: info_africa@weg.net