2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover ROLLED STEEL NEMA Premium Efficiency 5 HP 2P 182/4T 3F 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés da comparação ROLLED STEEL NEMA Premium Efficiency 5 HP 2P 182/4T 3F 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

ROLLED STEEL NEMA Premium Efficiency 5 HP 2P 182/4T 3F 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: HT005402NPW01
Produto: 12751161

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal 1.118"  1.118"  1.118" 
Dreno Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura Munsell N 1 - fosco 207N (ISO 12944 - C2)  Munsell N 1 - fosco 207N (ISO 12944 - C2)  Munsell N 1 - fosco 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem 
Carcaça 182/4T  182/4T  182/4T 
Potência 5 HP (3.7 kW)  4 HP (3 kW)  4 HP (3 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 3500 rpm  2890 rpm  2915 rpm 
Escorregamento 2.78 %  3.67 %  2.83 % 
Tensão nominal 230/460 V  190-220/380 V  415 V 
Corrente nominal 11.8/5.90 A  11.9-10.3/5.95 A  5.57 A 
Corrente de partida 92.0/46.0 A  95.2-82.2/47.6 A  52.4 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 7.8x(Cód. J)  8.0x(Cód. J)  9.4x(Cód. L) 
Quantidade de Cabos de Ligação 9  9  9 
Corrente a vazio 4.40/2.20 A  4.60-3.97/2.30 A  2.70 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 7.50 ft.lb  7.27 ft.lb  7.21 ft.lb 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 220 %  250 %  300 % 
Vedação do mancal traseiro Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação 
Conjugado máximo 300 %  320 %  400 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 34s (frio) 19s (quente)  34s (frio) 19s (quente)  32s (frio) 18s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.2079 sq.ft.lb  0.2079 sq.ft.lb  0.2079 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F 
Fator de serviço 1.15  1.00  1.00 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-1  F-1  F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 68.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 70.7 lb  70.7 lb  70.7 lb 
Flange Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 88.5  87.1  88.2 
Fator de potência (100% carga) 0.89  0.88  0.85 
Tipo de mancal 6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ  
Mancal LNA 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
V.J. PAMENSKY CANADA INC.
  • 175 Gordon Baker Rd. Toronto, Ontario ON M2H 2N7 - ON / Canadá
  • Telefone: 416-781-4617 / Toll Free – 1 (877) 726-3675 (24 Hrs)
  • E-mail: info@pamensky.com