2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 1 categoria


  • Motores Elétricos2
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 7.5 HP 4P 213/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies da comparação W22 NEMA Premium Efficiency 7.5 HP 4P 213/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 NEMA Premium Efficiency 7.5 HP 4P 213/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Número do Catálogo: HT007404NPW22
Produto: 11723875
× Remover W22 IE2 75 HP 4P 225S/M 3F 220/440 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3L(D) da comparação

W22 IE2 75 HP 4P 225S/M 3F 220/440 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3L(D)

Produto: 13033817
Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Flujo de resina constante 
Rosca de la caja principal NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  2xM50x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  -
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C2) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único  Doble 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 213/5T  213/5T  213/5T  213/5T  225S/M 
Potencia 7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  55 kW (75 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 1765 rpm  1455 rpm  1460 rpm  1465 rpm  1778 rpm 
Resbalamiento 1.94 %  3.00 %  2.67 %  2.33 %  1.22 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V  220/440 V 
Corriente nominal 18.4/9.18 A  11.0 A  10.6 A  10.4 A  180/89.9 A 
Corriente de arranque 130/65.2 A  61.4 A  65.7 A  69.3 A  1350/674 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 7.1x(Cód. H)  5.6x(Cód. F)  6.2x(Cód. G)  6.7x(Cód. H)  -
Cantidad de Cables de Conexion 9  9  9  9  12 
Corriente en vacío 7.80/3.90 A  3.90 A  4.10 A  4.40 A  68.0/34.0 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 22.3 ft.lb  27.1 ft.lb  27.0 ft.lb  26.9 ft.lb  218 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  -
Torque de arranque 220 %  180 %  190 %  210 %  270 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  -
Torque máximo 280 %  220 %  240 %  260 %  300 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  -
Tiempo de rotor bloqueado 36s (frío) 20s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  14s (frío) 8s (caliente) 
Momento de inercia (J) 1.34 sq.ft.lb  1.34 sq.ft.lb  1.34 sq.ft.lb  1.34 sq.ft.lb  13.5 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B  N 
Clase de aislamiento F  F  F  F  F 
Factor de servicio 1.25  1.25  1.25  1.25  1.15 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55  IPW55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1  B3L(D) 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 58.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  71.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 167 lb  167 lb  167 lb  167 lb  880 lb 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 91.7  89.6  90.2  90.2  94.4 
Factor de potencia (100% carga) 0.82  0.85  0.83  0.82  0.85 
Tipo de cojinete 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6314 C3 
Cojinete LNA 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6314 C3 
Sistema de reengrase - Delantera y trasera 
Proteción térmica del devanado - Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C 
Ip/In - 7.5 
V.J. PAMENSKY CANADA INC.
  • 175 Gordon Baker Rd. Toronto, Ontario ON M2H 2N7 - ON / Canadá
  • Telefone: 416-781-4617 / Toll Free – 1 (877) 726-3675 (24 Hrs)
  • E-mail: info@pamensky.com