2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 2 categorias


  • Motores Elétricos1
  • PLC410 Controlador Lógico Programável1
× Remover Uso Rural 0.5 HP 4P B56C 1F 115/230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies da comparação Uso Rural 0.5 HP 4P B56C 1F 115/230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Uso Rural 0.5 HP 4P B56C 1F 115/230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Número do Catálogo: FD.50104C
Produto: 10719157
Material de la carcasa Chapa de acero 
Método de Impregnación Imersión poliester 
Rosca de la caja principal 2xNPT 1/2" 
Dreno Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 3002 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de puesta a tierra Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa B56C 
Potencia 0.5 HP (0.37 kW) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 60 Hz 
Rotación nominal 1750 rpm 
Resbalamiento 2.78 % 
Tensión nominal 115/230 V 
Corriente nominal 7.44/3.72 A 
Corriente de arranque 43.2/21.6 A 
Protector fenólico de sobrecarga Maual 
Ip/In 5.8x(Cód. L) 
Corriente en vacío 6.00/3.00 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 1.48 ft.lb 
Torque de arranque 290 % 
Torque máximo 270 % 
Tiempo de rotor bloqueado 10s (frío) 6s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0804 sq.ft.lb 
Clase de aislamiento B 
Factor de servicio 1.15 
Ciclo de servicio Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Nivel de ruido² 55.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 27.3 lb 
Brida FC 149 
Rendimiento (100% carga) 66.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.65 
Tipo de cojinete 6203 ZZ  
Cojinete LNA 6202 ZZ  
× Remover PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC410 da comparação PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC410

PROGRAMMABLE CONTROLLER PLC410

Produto: 16974024
Supply voltage 24 Vdc
Processor (CPU) IMX7 dual core @400MHz
Coprocessor @200MHz
Scan cycle for 100K instruction 16 ns/instruction and 1.60 ms total
Real time clock Yes
RAM memory 256 MB
Flash memory 4 GB
Data memory 4 MB
Code memory 8 MB
Retentive memory 64 kB
Persistent memory 64 kB
Expansion cards limit 8
Programming software CODESYS V3.5 SP19 or higher
Number of CPU total DI 8
DI type PNP
Encoder input Yes
Number of high-speed inputs 4
Number of total AI Not applicable
Number of CPU total DO 8
DO type Transistor (PNP)
Number of total AO Not applicable
Communication interface 1 1 x RS485
Communication interface 2 1 x Ethernet 10/100
Communication interface 3 1 x CAN
Communication interface 4 Not applicable
Communication interface 5 1 x USB device
Communication interface 6 1 x Micro SD card
Communication protocol 1 Modbus TCP server
Communication protocol 2 Modbus TCP client
Communication protocol 3 Modbus RTU master
Communication protocol 4 Modbus RTU slave
Communication protocol 5 Canopen master
Communication protocol 7 Ethernet/IP scanner
Communication protocol 8 Ethernet/IP adapter
Communication protocol 9 Ethercat master
Communication protocol 13 Profinet controller
Communication protocol 14 Profinet device
Communication protocol 15 MQTT Publisher
Communication protocol 16 MQTT Subscriber
Height 131.7 mm
Width 101.7 mm
Depth 99 mm
Weight 0.350 kg
Mounting position DIN rail
Mouting type DIN rail or screwed
Certification CE, UL and RCM
V.J. PAMENSKY CANADA INC.
  • 175 Gordon Baker Rd. Toronto, Ontario ON M2H 2N7 - ON / Canadá
  • Telefone: 416-781-4617 / Toll Free – 1 (877) 726-3675 (24 Hrs)
  • E-mail: info@pamensky.com