header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O motor W01 é a opção perfeita para aplicações que necessitam em um único produto robustez, baixo peso e alta performance. A plataforma W01 Rolled Steel possui melhor desempenho térmico e fácil instalação e manutenção. Com carcaça de chapa e flange de alumínio, esses versáteis motores proporcionam torque e durabilidade para as mais severas aplicações.
| Norma | NEMA MG-1 |
|---|---|
| Frequência | 60//50 Hz |
| Tensão | 230/460//190-220/380-415 V |
| Número de polos | 4 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 1800 rpm |
| Potência | 1.5 HP |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | C |
| Forma construtiva | F-1 |
| Caixa de ligação¹ | Posição esquerda |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |