2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover ROLLED STEEL NEMA Premium Efficiency 5 HP 2P 182/4T 3F 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación ROLLED STEEL NEMA Premium Efficiency 5 HP 2P 182/4T 3F 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

ROLLED STEEL NEMA Premium Efficiency 5 HP 2P 182/4T 3F 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Número del Catálogo: HT005402NPW01
Producto: 12751161

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Rosca de la caja principal 1.118"  1.118"  1.118" 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2)  Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2)  Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin 
Carcasa 182/4T  182/4T  182/4T 
Potencia 5 HP (3.7 kW)  4 HP (3 kW)  4 HP (3 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 3500 rpm  2890 rpm  2915 rpm 
Resbalamiento 2.78 %  3.67 %  2.83 % 
Tensión nominal 230/460 V  190-220/380 V  415 V 
Corriente nominal 11.8/5.90 A  11.9-10.3/5.95 A  5.57 A 
Corriente de arranque 92.0/46.0 A  95.2-82.2/47.6 A  52.4 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 7.8x(Cód. J)  8.0x(Cód. J)  9.4x(Cód. L) 
Cantidad de Cables de Conexion 9  9  9 
Corriente en vacío 4.40/2.20 A  4.60-3.97/2.30 A  2.70 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 7.50 ft.lb  7.27 ft.lb  7.21 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 220 %  250 %  300 % 
Sello del rodamiento trasero Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación 
Torque máximo 300 %  320 %  400 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 34s (frío) 19s (caliente)  34s (frío) 19s (caliente)  32s (frío) 18s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.2079 sq.ft.lb  0.2079 sq.ft.lb  0.2079 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F 
Factor de servicio 1.15  1.00  1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 68.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 70.7 lb  70.7 lb  70.7 lb 
Brida Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 88.5  87.1  88.2 
Factor de potencia (100% carga) 0.89  0.88  0.85 
Tipo de cojinete 6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ  
Cojinete LNA 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
V.J. PAMENSKY CANADA INC.
  • 175 Gordon Baker Rd. Toronto, Ontario ON M2H 2N7 - ON / Canadá
  • Teléfono: 416-781-4617 / Toll Free – 1 (877) 726-3675 (24 Hrs)
  • Correo electrónico: info@pamensky.com