header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
|
×
Remover W22 NEMA Premium Efficiency 40 HP 4P 324/6T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación
W22 NEMA Premium Efficiency 40 HP 4P 324/6T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con piesNúmero del Catálogo: HT040404NPW22Producto: 11723922 |
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
|
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | NPT 2" NPT 2" NPT 2" NPT 2" NPT 2" NPT 2" NPT 2" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 324/6T 324/6T 324/6T 324/6T 324/6T 324/6T 324/6T | |
| Potencia | 40 HP (30 kW) 30 HP (22 kW) 30 HP (22 kW) 30 HP (22 kW) 40 HP (30 kW) 40 HP (30 kW) 40 HP (30 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 1775 rpm 1477 rpm 1480 rpm 1480 rpm 1460 rpm 1465 rpm 1470 rpm | |
| Resbalamiento | 1.39 % 1.53 % 1.33 % 1.33 % 2.67 % 2.33 % 2.00 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 94.2/47.1 A 42.8 A 41.5 A 41.1 A 57.4 A 54.1 A 52.8 A | |
| Corriente de arranque | 574/287 A 291 A 307 A 316 A 287 A 303 A 317 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 6.1x(Cód. G) 6.8x(Cód. H) 7.4x(Cód. J) 7.7x(Cód. J) 5.0x(Cód. E) 5.6x(Cód. F) 6.0x(Cód. G) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 12 12 12 12 12 12 | |
| Corriente en vacío | 34.6/17.3 A 16.8 A 18.0 A 19.0 A 16.8 A 18.0 A 19.0 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 118 ft.lb 107 ft.lb 106 ft.lb 106 ft.lb 144 ft.lb 143 ft.lb 143 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 229 % 240 % 270 % 280 % 170 % 190 % 210 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 240 % 260 % 290 % 310 % 200 % 210 % 229 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 36s (frío) 20s (caliente) 25s (frío) 14s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 23s (frío) 13s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 9.16 sq.ft.lb 9.16 sq.ft.lb 9.16 sq.ft.lb 9.16 sq.ft.lb 9.16 sq.ft.lb 9.16 sq.ft.lb 9.16 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F F F F | |
| Factor de servicio | 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 66.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 537 lb 537 lb 537 lb 537 lb 537 lb 537 lb 537 lb | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 94.1 93.0 93.2 93.1 92.4 93.0 93.0 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.85 0.84 0.82 0.80 0.86 0.86 0.85 | |
| Tipo de cojinete | 6312 C3 6312 C3 6312 C3 6312 C3 6312 C3 6312 C3 6312 C3 | |
| Cojinete LNA | 6212 C3 6212 C3 6212 C3 6212 C3 6212 C3 6212 C3 6212 C3 |