2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 7.5 HP 4P 213/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación W22 NEMA Premium Efficiency 7.5 HP 4P 213/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 NEMA Premium Efficiency 7.5 HP 4P 213/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Número del Catálogo: HT007404NPW22
Producto: 11723875

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Rosca de la caja principal NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 213/5T  213/5T  213/5T  213/5T 
Potencia 7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 1765 rpm  1455 rpm  1460 rpm  1465 rpm 
Resbalamiento 1.94 %  3.00 %  2.67 %  2.33 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 18.4/9.18 A  11.0 A  10.6 A  10.4 A 
Corriente de arranque 130/65.2 A  61.4 A  65.7 A  69.3 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 7.1x(Cód. H)  5.6x(Cód. F)  6.2x(Cód. G)  6.7x(Cód. H) 
Cantidad de Cables de Conexion 9  9  9  9 
Corriente en vacío 7.80/3.90 A  3.90 A  4.10 A  4.40 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 22.3 ft.lb  27.1 ft.lb  27.0 ft.lb  26.9 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 220 %  180 %  190 %  210 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 280 %  220 %  240 %  260 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 36s (frío) 20s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente) 
Momento de inercia (J) 1.34 sq.ft.lb  1.34 sq.ft.lb  1.34 sq.ft.lb  1.34 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.25  1.25  1.25  1.25 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 58.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 167 lb  167 lb  167 lb  167 lb 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 91.7  89.6  90.2  90.2 
Factor de potencia (100% carga) 0.82  0.85  0.83  0.82 
Tipo de cojinete 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
Cojinete LNA 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
V.J. PAMENSKY CANADA INC.
  • 175 Gordon Baker Rd. Toronto, Ontario ON M2H 2N7 - ON / Canadá
  • Teléfono: 416-781-4617 / Toll Free – 1 (877) 726-3675 (24 Hrs)
  • Correo electrónico: info@pamensky.com