header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Primer/acabado poliuretano acrílico alifático de dos componentes com alto contenido de solidos por volumen y alto rendimiento. Tiene excelente retención de color y brillo, flexibilidad y dureza.
| Código | Descripción | Endurecedor Principal | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12277168 | PL PU DF 475 T GRIS RAL 7038 | 3,12 L | 12241794 | Gris | Gris | RAL 7038 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,12 L | |
| 12316821 | PL PU DF 475 T VERD 2.5G 3/4 | 3,12 L | 12241794 | Verde | Green | MUNSELL 2,5G 3/4 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,12 L | |
| 13494057 | PL PU DF 475 T AMAR SEGURIDAD 5Y 8/12 | 3,11 L | 12241794 | Amarillo | Amarillo Seguridad | MUNSELL 5Y 8/12 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,11 L | |
| 13941688 | PL PU DF 475 T VERD WP 370C | 3,12 L | 12241794 | Verde | Green | W PANTONE 370C | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,12 L | |
| 14136693 | PL CJ PU DF 475 T AZUL RAL 5012 | 3,6 L | 12241794 | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14286262 | PL PU DF 475 R AZUL RAL 5012 | 3,12 L | 12241794 | Azul | Azul | RAL 5012 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,12 L | |
| 14367451 | PL PU DF 475 VERD W 5G 8/4 | 3,12 L | 12241794 | Verde | Green | W MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,12 L | |
| 14845773 | PL PU DF 475 R T BLAN RAL 9010 | 3,12 L | 12241794 | Blanco | Blanco | RAL 9010 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,12 L | |
| 14845880 | PL PU DF 475 R T AZUL RAL 5002 | 3,12 L | 12241794 | Azul | Azul | RAL 5002 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,12 L | |
| 15206899 | PL PU DF 475 VERD WP 370C | 3,12 L | 14366963 | Verde | Green | W PANTONE 370C | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,12 L | |
| 15685924 | PL PU DF 475 T VERD 7GY 3.29/1.5 | 3,12 L | 12241794 | Verde | Green | 7GY 3,29/1,5 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,12 L | |
| 15730131 | PL PU DF 475 T NARA SCANIA 81 25240 | 3,12 L | 12241794 | Naranja | NARANJA SCANIA 81 | 25240 | Liso | Medio-Brillo | Galón Metálico | 3,12 L |