Generación de cotizaciones para productos de terceros

Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

header.link.backto Mi Cuenta

WEG
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  • Sobre WEG
    • Esto es WEG
    • WEG en Números
    • Historia
    • Directorio
    • Operaciones WEG
    • Innovación Tecnológica
    • Sostenibilidad
    • Nuestro negocio
    • Certificaciones
    • Company Profile
    • Innovación Abierta
  • Products
  • Soluciones
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Power Generation
    • Wind power
    • Thermal Energy
    • Farming and Agribusiness
    • Mining
    • Sugar & Ethanol
    • Steel Industry
    • Water
    • Pulp and Paper
    • Oil & Gas
    • Marine
    • Electric Mobility
    • Food & Beverage
  • Investors
  • Ethics
    • Code of Ethics
    • Code of Ethics for Suppliers
    • Policy for Preventing and Combating Corruption
    • Privacy Notice
    • Reporting Channel
  • Support
    • Contact Us
    • Where to Buy
    • Service Network
    • Resources & Tools
    • Reporting Channel
    • Press Room
  • Noticias
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Motores Eléctricos
  3. Motor de Induccíon - IEC
  4. Áreas clasificadas IEC - Ex/ATEX
  5. Ex-db
  6. TEFC W21Xd
  7. W21 Prueba de Explosión IE2 3 kW 4P 112M 3F 415 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35L(D)
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
La cantidad debe ser informada
Add Service Order Code or Plant
An error occurred
Selecione el mínimo un producto para adicionar al carrito
Seleccione el mínimo un producto para comparar
Seleccione por lo menos una lista para adicionar los productos
Seleccione por lo menos un procduto para adicionar en la(s) lista(s)
El archivo que ingresaste no es del tipo correcto.
Seleccione algún documento
producto adicionado en el carrito
Productos seleccionados fueran adicionados al carrito
Productos seleccionados fueran adicionados al carrito en lugar de compra: 

Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador

Solicitación de la facturación enviada con succeso. {0}
OS ID:

W21 Prueba de Explosión IE2 3 kW 4P 112M 3F 415 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35L(D)

Número del Catálogo: MX003404EEXDIE2112M | Producto: 13150171
  • Visión general
  • Detalles del producto
  • Véase También
  • Sobre el producto
  • Centro de Descargas
  • Productos Relacionados
  • Generar Documentos
Generar Documentos
  1. W21 Prueba de Explosión IE2 3 kW 4P 112M 3F 415 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35L(D)
W21 Prueba de Explosión IE2 3 kW 4P 112M 3F 415 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35L(D)

Imagen meramente ilustrativa

Resumen de las características técnicas
Norma IEC 60034-1
Frecuencia 50 Hz
Tensión 415 V
Numero de polos 4
Grado de protección IP55
Rotación sincrona 1500 rpm
Potencia 3 kW
Fijación Con pies
Brida FF
Forma constructiva B35L(D)
Caja de conexión¹ Posición izquierda
Refrigeración IC411 - TEFC

 Cargando...

Configurar
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Mexico
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

 

Cookie Preferences

 

Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2025 WEG. Todos los derechos reservados.