header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| Rated current | 60 A |
|---|---|
| Power supply | 220-460 V |
| Enclosure | IP00 |
| Frame | 2 |
| Starting duty cycle | AC-53b 3-10:890 |
| Starting regime (with ventilation kit) | No |
| Standard (3 leads) | Yes |
| Inside delta (6 leads) | No |
| SoftPLC (ladder programming) | No |
| Voltage ramp | Yes |
| Voltage ramp and current limit | No |
| Current limit | No |
| Current limitation ramp | No |
| Pump control | No |
| Torque control | No |
| Direct on line start | No |
| Product certification | UL, CE, CS, IRAM and C-TICK |
| Parameterization via trimpots and dip switches | Yes |
| Parameterization via keypad | Available with optional |
| Parameterization via software | Superdrive G1 |
| Modbus-RTU RS-232 | Yes |
| Modbus-RTU RS-485 | No |
| Modbus-RTU USB | No |
| Tipo de medición | Trifásico |
|---|---|
| Frecuencia | 45-65 Hz |
| Número de etapas | 24.0 |
| Tensíon de alimentación | 95-272 Vca |
| Puerta de comunicación | RS485 |
| Protocolo de comunicación | Modbus-RTU |
| Grado de protección | IP40 |