• Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Русский
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 1 categoria


  • Motores Elétricos2
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 250 HP 4P 504/5T 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted da comparação W22 NEMA Premium Efficiency 250 HP 4P 504/5T 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

W22 NEMA Premium Efficiency 250 HP 4P 504/5T 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

Número do Catálogo: 25018ET3E505T-W22
Produto: 12566462
USD26,803.00/un.
× Remover W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 250 HP 6P 586/7T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés da comparação W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 250 HP 6P 586/7T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 250 HP 6P 586/7T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Produto: 12981626
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Impregnation Method Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  Prolongada de inox dianteira e traseira  Prolongada de inox dianteira e traseira  Prolongada de inox dianteira e traseira  Prolongada de inox dianteira e traseira  Prolongada de inox dianteira e traseira  Prolongada de inox dianteira e traseira  Prolongada de inox dianteira e traseira 
Main terminal box hole 2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3" 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Drain Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T 
Shaft Material SAE 4140 Carbon Steel  SAE 4140 Carbon Steel  SAE 4140 Carbon Steel  SAE 4140 Carbon Steel  SAE 4140 Carbon Steel  SAE 4140 Carbon Steel  SAE 4140 Carbon Steel  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140 
Painting RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) 
Grounding Lugs Double  Double  Double  Double  Double  Double  Double  Duplo  Duplo  Duplo  Duplo  Duplo  Duplo  Duplo 
Fan Cover material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h) 
Frame 504/5T  504/5T  504/5T  504/5T  504/5T  504/5T  504/5T  586/7T  586/7T  586/7T  586/7T  586/7T  586/7T  586/7T 
Output 250 HP (185 kW)  200 HP (150 kW)  200 HP (150 kW)  200 HP (150 kW)  250 HP (185 kW)  250 HP (185 kW)  250 HP (185 kW)  250 HP (185 kW)  220 HP (160 kW)  220 HP (160 kW)  220 HP (160 kW)  250 HP (185 kW)  250 HP (185 kW)  250 HP (185 kW) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rated speed 1787 rpm  1487 rpm  1489 rpm  1490 rpm  1483 rpm  1485 rpm  1486 rpm  1192 rpm  992 rpm  993 rpm  994 rpm  990 rpm  991 rpm  992 rpm 
Slip 0.72 %  0.87 %  0.73 %  0.67 %  1.13 %  1.00 %  0.93 %  0.67 %  0.80 %  0.70 %  0.60 %  1.00 %  0.90 %  0.80 % 
Rated voltage 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V  460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Rated current 555/277 A  273 A  263 A  256 A  339 A  322 A  309 A  299 A  310 A  302 A  295 A  361 A  341 A  333 A 
L. R. Amperes 3607/1803 A  1723 A  1866 A  1871 A  1727 A  1834 A  2007 A  1825 A  1706 A  1842 A  1916 A  1732 A  1843 A  1932 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
LRC 6.5x(Code G)  6.3x(Code G)  7.1x(Code H)  7.3x(Code H)  5.1x(Code E)  5.7x(Code F)  6.5x(Code G)  6.1x(Cód. G)  5.5x(Cód. F)  6.1x(Cód. G)  6.5x(Cód. G)  4.8x(Cód. E)  5.4x(Cód. F)  5.8x(Cód. F) 
Connection Cables Quantity 12  12  12  12  12  12  12  3  3  3  3  3  3  3 
No load current 160/80.0 A  78.0 A  84.0 A  90.0 A  80.0 A  90.0 A  90.0 A  120 A  118 A  128 A  137 A  118 A  128 A  137 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  -
Rated torque 735 ft.lb  706 ft.lb  705 ft.lb  705 ft.lb  885 ft.lb  884 ft.lb  883 ft.lb  152 kgfm  161 kgfm  161 kgfm  161 kgfm  183 kgfm  183 kgfm  183 kgfm 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Locked rotor torque 229 %  200 %  220 %  240 %  180 %  200 %  220 %  190 %  160 %  180 %  210 %  140 %  160 %  180 % 
NDE bearing Seal WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Breakdown torque 220 %  220 %  250 %  270 %  180 %  200 %  220 %  210 %  190 %  220 %  229 %  170 %  190 %  200 % 
DE bearing Seal WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Locked rotor time 36s (cold) 20s (hot)  63s (cold) 35s (hot)  59s (cold) 33s (hot)  57s (cold) 32s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  54s (frio) 30s (quente)  45s (frio) 25s (quente)  45s (frio) 25s (quente)  45s (frio) 25s (quente)  45s (frio) 25s (quente)  45s (frio) 25s (quente)  45s (frio) 25s (quente) 
Moment of inertia (J) 89.6 sq.ft.lb  89.6 sq.ft.lb  89.6 sq.ft.lb  89.6 sq.ft.lb  89.6 sq.ft.lb  89.6 sq.ft.lb  89.6 sq.ft.lb  9.53 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm² 
Design B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B 
Insulation Class F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F 
Service factor 1.15  1.15  1.15  1.15  1.00  1.00  1.00  1.15  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Noise level² 75.0 dB(A)  71.0 dB(A)  71.0 dB(A)  71.0 dB(A)  71.0 dB(A)  71.0 dB(A)  71.0 dB(A)  77.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A) 
Approx. weight³ 2587 lb  2587 lb  2587 lb  2587 lb  2587 lb  2587 lb  2587 lb  1454 kg  1454 kg  1454 kg  1454 kg  1454 kg  1454 kg  1454 kg 
Flange Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Efficiency (100% load) 96.2  95.8  95.8  95.8  95.4  95.4  95.8  95.8  95.6  95.6  95.6  95.0  95.4  95.4 
Power factor (100% load) 0.87  0.87  0.86  0.85  0.87  0.87  0.87  0.81  0.82  0.80  0.79  0.82  0.82  0.81 
Bearing type 6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6322 C3  6322 C3  6322 C3  6322 C3  6322 C3  6322 C3  6322 C3 
NDE bearing 6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3 
Tensão de resistencia de aquecimento - 200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V 
WEG RUS LLC
  • 1 Verkhny pereulok 12 lit. V, Office 222 194292 Saint-Petersburg Russian Federation - 194292 - Sankt-Peterburg / Rússia
  • Telefone: +7 (812) 600-55-05
  • E-mail: sales-wes@weg.net
  • Russia and CIS
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
  • Saneamento
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
  • Solicite um Orçamento