header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Referencia | UCWT | |
| Complemento | Heavy Duty | |
| Potencia reactiva | 7.5kVAr | |
| Tensión nominal Ue | 400V c.a.50Hz | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Tipo del terminal | Tornillo | |
| Serie | E | |
| Capacitancia nominal | 49.7µF | |
| Tolerancia de la capacitancia | ±5% | |
| Expectativa de vida | 150.000 h | |
| Clase de temperatura | -25/D | |
| Capacidad de cortocircuito | 10 kA | |
| Conexión de la resistencia de descarga | Terminal fast-on | |
| Impregnación | Resina de poliuretano | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Peso bruto | 1,512 kg |