Principales características

  • Corriente de salida de 1,0 a 211 A (0,25 a 175 cv / 0.18 a 132 kW);
  • Tensión de alimentación monofásica o trifásica 200-240 V o 380-480 V;
  • Control escalar (V/F), Control Vectorial (VVW), Vectorial Sensorless o con Encoder, Control de motores de Imanes Permanentes (VVW PM);
  • Módulos plug-in seleccionables;
  • Filosofía Plug & Play;
  • Interfaz de operación y programación (IHM) incorporada;
  • Puerto RS485 incorporado (en cualquier módulo plug-in seleccionado);
  • Pump Genius: funciones dedicadas para el accionamiento de bombas;
  • Funciones de Seguridad: STO y SS1 nivel SIL 3 / PLe;
  • SoftPLC - funcionalidades de CLP incorporadas;
  • IGBT de frenado (disponible a partir del tamaño B);
  • Protección clase 3C2 o 3C3 para aplicaciones en ambientes con agentes químicos corrosivos;
  • Grado de protección IP20 (estándar), NEMA1 o IP66 (opcional);
  • Ventilador con sistema de intercambio rápido;
  • Filtro RFI interno (opcional);
  • Puerto de comunicación USB (accesorio CFW500-CUSB);
  • Softwares de programación gratuitos WLP y WPS disponibles  aquí.

Programación y Operación Simplificada

  • Visualización, ajuste y comando de todos los parámetros
  • Indicación de hasta 3 parámetros en el display, seleccionados por el usuario
  • Puesta en marcha orientada y parámetros agrupados

Flexibilidad y Desempeño

El CFW500 tiene diseño avanzado y puede ser seleccionado conforme la necesidad de la aplicación, proporcionando flexibilidad con excelente desempeño. En la versión con módulo plug-in, el módulo CFW500-IOS ya viene incluido en el convertidor. En la versión sin módulo plug-in, puede ser seleccionado el módulo plug-in deseado (siempre 1 módulo plug-in por convertidor). Cualquier modelo de módulo plug-in ya posee el puerto RS485 Modbus-RTU incorporada.

La instalación del CFW500 es simple y su configuración y operación es intuitiva, con navegación por menús a través de interfaz de operación (IHM) con display de LCD incorporada.

Conectividad

El CFW500 puede ser interconectado a las principales redes de comunicación industriales rápidas, tipo Fieldbus, con protocolos mundialmente difundidos como CANopen, Profibus-DP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET IO y DeviceNet, conforme el módulo plug-in seleccionado. Además de eso, cualquier módulo plug-in viene con interfaz serial RS485 Modbus RTU incorporada.

Recursos

  • Contraseña para protección de la programación
  • Unidades especiales de ingeniería (RPM, ºC, Nm, mA, %, kW, kWh, entre otros)
  • Backup de todos los parámetros (vía software WPS, tarjeta de memoria o memoria del CFW500)
  • Posibilidad de guardar hasta 2 programaciones diferentes en la memoria del CFW500
  • Ajuste de la frecuencia de conmutación conforme la necesidad de la aplicación
  • Referencia de velocidad vía potenciómetro electrónico
  • Multispeed con hasta 8 velocidades programables
  • Compensación de deslizamiento
  • Boost de torque manual o automático (modo escalar V/F)
  • Autoajuste para control vectorial
  • Rampas de aceleración/desaceleración
  • Rampa tipo "S"
  • Frenado CC
  • Frenado reostático
  • Regulador PID para control de procesos en lazo cerrado
  • Flying start / Ride through
  • Función sleep
  • Frecuencias o rangos de frecuencias evitadas
  • Protección de sobrecarga y sobretemperatura
  • Protección de sobrecorriente
  • Supervisión de la tensión del bus CC
  • Histórico de fallas

Aplicaciones

  • Extrusoras
  • Bombas centrífugas
  • Bombas dosificadoras de procesos
  • Cintas transportadoras
  • Granuladores / Paletizadores
  • Agitadores / Mezcladoras
  • Mesas de rodillos
  • Máquinas de corte y de soldar
  • Filtros rotativos
  • Ventiladores / Extractores
  • Secadores / Hornos rotativos
  • Bobinadoras / Desbobinadoras