header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Primer acabado poliuretano acrílico alifático de alto rendimiento de dos componentes. Ofrece buena resistencia química ya la intemperie continua, excelente adherencia sobre acero al carbono y galvanizado, una excelente retención de color y brillo, alta resistencia a la intemperie, de alto rendimiento como la dureza y el impacto.
| Endurecedor Principal | TINTA CATALIZADOR W-THANE SRD 50 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 600 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III |
|---|---|
| COLORES TINTA | Beige |
| COLOR COMERCIAL TINTA | Beige |
| Escala de color | 25.551 |
| TERMINACION PINTURA | Liso |
| Brillo | Bright |
| EMBALAJE | Galón Metálico |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliuretano |
| FUNCION TINTA | Doble Función |
| SISTEMA RESINA | Acrílico Alifático |
| SOLIDOS VOLUMEN | 52 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |