header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
---|---|---|
Potência | 25000/31250 kVA | |
Tensão nominal AT | 138 kV | |
Tensão nominal BT | 13.8 kV | |
Forma construtiva | Conservador com bolsa | |
NBI (AT) | 650.0kV | |
Norma | NBR 5356 | |
Frequência | 60.0Hz | |
Grupo ligação WT | Dyn1 | |
Fase | Trifásico | |
Instalação | Ao tempo | |
Altitude máxima de instalação | 1000.0m | |
Atmosfera | Não agressiva | |
Temperatura ambiente máxima | 40.0°C | |
Fator K | K1 | |
Tipo Comutação | CDC | |
Taps | +/-8x1.25% | |
Classe temperatura material isolante | E (120 ºC) | |
Refrigeração | ONAF | |
Material dos condutores AT/BT | Cu/Cu | |
Elevação temperatura dos enrolamentos média | 65.0°C | |
Elevação de temperatura dos enrolamentos no ponto mais quente | 80.0°C | |
Impedância | 12.5% | |
Perdas em vazio | 21.0 kW | |
Perdas totais | 205.0 kW | |
Corrente de excitação | 0.35% | |
Nível de ruído | 76.0dB | |
Descargas parciais | 300.0pC | |
Mercado | Brasil | |
Altura | 4800.0mm | |
Largura | 4280.0mm | |
Comprimento | 4480.0mm | |
Massa | 34000.0Kg | |
Rendimento Cos Φ 0,8 (100% de carga) [%] | 99.19 | |
Rendimento Cos Φ 0,9 (100% de carga) [%] | 99.27 | |
Rendimento Cos Φ 1,0 (100% de carga) [%] | 99.35 | |
Regulação Cos Φ 1,0 à (100% de carga) [%] | 1.36 | |
Local dos terminais AT | Superior | |
Local dos terminais BT | Superior | |
Ligação AT | Triângulo | |
Ligação BT | Estrela | |
Olhais para suspensão | Sim | |
Olhais para tração | Não | |
Conector de aterramento | Sim | |
Monitor de temperatura com indicador | Não | |
Motoventiladores | Sim | |
Placa de identificação (alumínio) | Sim | |
Rodas | Sim | |
Janela de inspeção | Sim | |
Acessórios para o comutador sob carga | Não | |
Acionamento do comutador a vazio | Não | |
Apoios para macaco | Não | |
Caixa de circuitos auxiliares | Não | |
Coletor de gases | Sim | |
Conectores de alta tensão (fase) | Sim | |
Conectores de alta tensão (neutro) | Não | |
Conectores de baixa tensão (fase) | Sim | |
Conectores de baixa tensão (neutro) | Sim | |
Dispositivo de alívio de pressão | Sim | |
Fiação dos acessórios | Sim | |
Termômetro do enrolamento | Sim | |
Termômetro do óleo | Sim | |
Janela de visita | Não | |
Manovacuômetro | Não | |
Para-raios para baixa tensão | Não | |
Para-raios para alta tensão | Não | |
Placa diagramática | Não | |
Placa de identificação para buchas | Sim | |
Relé de gás tipo Buchholz | Sim | |
Radiadores destacáveis | Sim | |
Transdutor de temperatura | Não | |
Indicador magnético de nível de óleo do comutador | Não |