
* O nível de rendimento IR4 não é definido por norma, sendo uma referência WEG para motores que apresentam redução de aproximadamente 20% nas perdas em relação à linha IR3 Premium.
O WMagnet possui poderosos imãs permanentes feitos a partir de uma combinação de neodímio, ferro e boro (NdFeB), chamados de ímãs de Terras Raras. Esses imãs são cerca de 18 vezes mais fortes que os tradicionais Ímãs de Ferrite. Para garantir alta resistência mecânica e contra corrosão, os imãs de Neodímio/Ferro/Boro são revestidos com uma camada protetora de epóxi.


Os motores WMagnet são fornecidos com protetor térmico PTC (Positive Temperature Coefficient) que oferece proteção completa contra o sobreaquecimento produzido por falta de fase, sobrecarga e sub ou sobretensões. Ele tem contato normalmente fechado (NF) e temperatura de atuação de 155°C.
Os motores WMagnet são fornecidos com rolamentos de longa vida útil L10h de 100,000 horas. Também contam com mancais abertos e tampas com pinos graxeiros que permitem a relubrificação e diminuem a necessidade de paradas para manutenção.

Como os motores WMagnet são fornecidos com rolamentos de vida útil prolongada, as cargas radiais máximas admissíveis são diferentes dos motores de linhas gerais, conforme mostra a tabela seguinte. Além disso, os motores a partir da carcaça 225S/M, contam com mancal traseiro isolado e escova de aterramento do tipo AEGIS SGR no eixo. Os valores máximos para cargas axiais são os mesmos da linha de motores de indução W22 quando operados na posição horizontal. Para motores de uso vertical, por favor consulte a WEG.
| 1000 rpm | 1000 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcaça | L | L/2 | L | L/2 | L | L/2 |
| 132S | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132M | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 132M/L | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 160M | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 160L | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| 180M | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 180L | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
| 200M | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 200L | 3 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 225S/M | 4,4 | 4,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 |
| 250S/M | 4,4 | 4,8 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
| 280S/M | 4,4 | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 315S/M | 4,9 | 5,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |