Principais Características
- Equipamento dedicado para automação
- Contador de alta velocidade otimizado, saída pulsada e
função de interpolação para controle de posicionamento
- Suporta múltiplos protocolos de comunicação
Funções Básicas Otimizadas
- Dimensão de 90 mm de altura
- Alta velocidade de processamento 0,18
micro-segundos/passo
- Alta capacidade de memória
- Memória de programa até 24 K passos, instruções básicas,
aritméticas, seno, cosseno, tangente, comandos de
comunicação, ponto flutuante e PID
- Facilidade de instalação das expansões de entradas e
saídas
- Expansível até 384 pontos
- Possui RTC, PWM, chave run/stop, memória flash, etc.
- Vários tipos de cartões de expansão: digital, analógico e
função de comunicação
- Compatibilidade com o software aplicativo e cartões de
expansão do TPW03
Funções de Comunicação
- Quatro portas de comunicação: PG, Mini-USB, RS485 e
cartão de expansão
- Todos os modelos com protocolo Modbus padrão
facilitando a arquitetura de rede
- PG e Mini-USB usados para download do software
aplicativo
- Função de Computer Link para controlar até 255
TPWs
- Possui Modbus-RTU, TCP/IP, CANopen
Software de Programação
- Software Editor TPW-PCLink gratuito
- Monitoração on-line das variáveis e do software
aplicativo
- Download a quente do software aplicativo
- Simulador da lógica e funções do programa
- Monitoração das variáveis através de gráficos
- Comparação do programa
- Programa editor pode ser editado em diagrama ladder ou
lista de instruções sendo muito amigável