Principais características

  • 10 entradas digitais e 1 analógica incorporada, 9 saídas digitais (sendo 1 rápida) e 1 analógica incorporada;
  • Possibilidade de expansão de I/O digital e analógico via rede CANOpen;
  • Módulos de expansão I/O do CFW11;
  • Entrada de encoder (100Khz) incorporada;
  • Interface de comunicação: Modbus-RTU (Mestre), CANOpen (Mestre);
  • Até 240 telas programadas pelo usuário;
  • Programado em linguagem ladder através do software gratuito WPS (WEG Programming Suite);
  • IHM frontal e possibilidade de customização da membrana (disponível na versão com IHM incorporada – modelos HPC e HSC);
  • Display traseiro para versão fundo de painel (modelos BP e BS);
  • Porta USB incorporada para comunicação com o computador;
  • Memória flash interna;
  • Monitoramento da tensão da bateria;
  • Porta Ethernet Modbus-TCP;
  • Entrada para cartão de memória (tipo SD Card);
  • Comunicação com a linha PWS de IHMs gráficas (3,3 a 15 pol).

Desempenho e flexibilidade

O PLC300 é um robusto e completo CLP, desenvolvido para atender às necessidades no controle de máquinas e pequenos processos industriais. Com seu tamanho compacto, possui excelente custo-benefício, é expansível e possui alta velocidade de processamento, além de grande capacidade de memória e 5 portas de comunicação incorporadas, possibilitando que o PLC300 seja mestre de redes como CANopen, Modbus-RTU e Ethernet Modbus-TCP/IP.

Conheça os modelos

O PLC300 está disponível em dois modelos: com e sem interface de operação (IHM) incorporada. Na versão sem interface de operação incorporada, o PLC300 possui um pequeno display de 2 linhas e 20 caracteres para monitorar o estado das entradas e saídas (E/S). Pode também se comunicar com a nossa linha de IHMs gráficas (com tamanhos que vão até 15 polegadas).

Software de Programação WPS

  • Programação em linguagem tipo ladder, conforme a IEC 61131-3;
  • Ferramenta integrada, mesmo software, possibilitando a edição das telas da IHM, CLP e configuração da rede CANopen;
  • Monitoração da lógica e gráficos on-line, edição de receitas, manipulação dos arquivos do cartão SD;
  • Fornecido gratuitamente no site www.weg.net.