header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Tinta antiicrustante de copolímero acrilato cobre silil que assegura um longo e estável efeito de autopolimento o qual sempre mantém ativa a superfície do revestimento constantemente exposta à água do mar, resultando em excelente desempenho antiincrustante. Desenvolvida com tecnologia patenteada pela Nippon Paint Co. Ltd.
Produto especialmente desenvolvido para embarcações oceânicas em geral. A série ECOLOFLEX SPC assegura longo e excelente desempenho antiincrustante.
Código | Descrição | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14205493 | TL ECOLOFLEX SPC 150 HYB VERM CLARO B | 3,6 L | Vermelho | VERMELHO CLARO B | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
14205832 | TL ECOLOFLEX SPC 150 HYB VERM CLARO B | 20 L | Vermelho | VERMELHO CLARO B | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 20 L | |
14206635 | TL ECOLOFLEX SPC 150 HYB VERM B | 3,6 L | Vermelho | VERMELHO B | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
14206887 | TL ECOLOFLEX SPC 150 HYB VERM B | 20 L | Vermelho | VERMELHO B | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 20 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.