header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Código | Descrição | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12816953 | TL W-POLI HSM 452 PUTTY BRAN | 30 kg | Branco | Branco | 00000 | Liso | Fosco | Balde Metálico | 30 kg | |
12817031 | TL W-POLI HSM 452 PORE FILLER AMAR | 30 kg | Amarelo | Amarelo | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Balde Metálico | 30 kg | |
13503007 | TL W-POLI HSM 452 PUTTY BRAN | 5,9 kg | Branco | Branco | 00000 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 5,9 kg | |
13503943 | TL W-POLI HSM 452 PORE FILLER AMAR | 6,05 kg | Amarelo | Amarelo | 00000 | Liso | Semi-Fosco | Galão Metálico | 6,05 kg | |
15667134 | TL W-POLI HSM 452 PUTTY BRAN | 250 kg | Branco | Branco | 00000 | Liso | Fosco | Tambor | 250 kg | |
15768687 | TINTA LIQ W-POLI HSM 452 PUTTY BRAN | - | - | - | - | - | - | - |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.