header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer a base de epóxi-poliamina, bicomponente, com adição de sílica. Argamassa de consistência fluída, sem solventes. Promove a regularização de pequenos defeitos localizados em pisos, como fissuras e trincas (desde que estejam estabilizadas), cavidades, furos e locais agredidos por ações mecânicas.
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi |
|---|---|
| FUNCAO TINTA | Primer |
| SISTEMA RESINA | Epóxi Amina |
| SOLIDOS VOLUME | 98 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descrição | Catalisador Principal | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12616976 | TL EP PRP 301 | 2,7 L | CATALISADOR EP PRP 30 COMP B | - | - | 00000 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 2,7 L | |
| 13205179 | TL CJ EP PRP 301 INCO | 3,6 L | CATALISADOR EP PRP 30 COMP B | Incolor | Incolor | 00000 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.