header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer monocomponente à base de resina acrílica hidrossolúvel com secagem rápida. Proporciona maior resistência à corrosão e maior camada de aplicação, possibilitando a cobertura de peças de aço jateado, galvanizados, ferro fundido, etc., com irregularidades em sua superfície em apenas uma demão/imersão. Atende aos padrões da Norma Eaton TES 006 e possui baixíssimo nível de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis).
COR TINTA | Amarelo |
---|---|
COR COMERCIAL TINTA | AMARELO CATERPILLAR ESPECIAL |
Escala de cor | 26.215 |
ACABAMENTO PINTURA | Liso |
Brilho | Ultra-Fosco |
EMBALAGEM | Container Plástico |
LINHA PRODUTOS TINTAS | Hidrossolúvel |
FUNCAO TINTA | Primer |
SISTEMA RESINA | Hidrossolúvel |
SOLIDOS VOLUME | 50 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |