header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Código | Descrição | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15427163 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ N6,5 | 2,7 L | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15585950 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10804 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10804 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15585953 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10803 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10803 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15593597 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10806 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10806 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15594153 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10654 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10654 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15595571 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10653 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10653 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15597019 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10676 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10676 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15626204 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BRAN MBB 90 | 2,7 L | Branco | Branco | MBB 9004 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15640592 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10596 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10596 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15725785 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10694 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10694 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15741750 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BRAN W RAL | 2,7 L | Branco | Branco | W RAL 9003 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15763160 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ RAL 70 | 2,7 L | Cinza | Cinza | RAL 7015 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15763162 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ RAL 70 | 2,7 L | Cinza | Cinza | RAL 7023 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15772901 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL PASTEL | 2,7 L | Azul | Azul Pastel | MUNSELL 2,5PB 8/4 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15783396 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL RAL 50 | 2,7 L | Azul | Azul | RAL 5005 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15853166 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10785 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10785 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15853385 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 60998 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 60998 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15858361 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN PRET RAL 90 | 2,7 L | Preto | Preto | RAL 9005 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15864112 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10765 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10765 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15864131 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10763 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10763 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15887872 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ NANQUI | 2,7 L | Cinza | CINZA NANQUIM | 10768 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15947909 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10652 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10652 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15949678 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10664 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10664 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15964920 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10343 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10343 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
15985454 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10597 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10597 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16011296 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN AMAR RAL 1018 | 2,7 L | Amarelo | Amarelo | RAL 1018 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16015217 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERD RAL 6018 | 2,7 L | Verde | Verde | RAL 6018 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16038478 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20676 | 2,7 L | Bege | Bege | 20676 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16038483 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50309 | 2,7 L | Verde | Verde | 50309 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16045731 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40342 | 2,7 L | Azul | Azul | 40342 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16055469 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20792 | 2,7 L | Bege | Bege | 20792 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16056823 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20686 | 2,7 L | Bege | Bege | 20686 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16071284 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN LARA 20725 | 2,7 L | Laranja | Laranja | 20725 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16076465 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BRAN 60999 | 2,7 L | Branco | Branco | 60999 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16081380 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20639 | 2,7 L | Bege | Bege | 20639 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16083968 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROSA 80171 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80171 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16085767 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20644 | 2,7 L | Bege | Bege | 20644 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16086039 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20702 | 2,7 L | Bege | Bege | 20702 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16086069 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROXO 80238 | 2,7 L | Roxo | ROXO | 80238 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16088242 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN MARR 75043 | 2,7 L | Marrom | Marrom | 75043 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16090825 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20687 | 2,7 L | Bege | Bege | 20687 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16090863 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20689 | 2,7 L | Bege | Bege | 20689 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16090867 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20634 | 2,7 L | Bege | Bege | 20634 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16090892 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40304 | 2,7 L | Azul | Azul | 40304 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16092808 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERM 80263 | 2,7 L | Vermelho | Vermelho | 80263 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16092810 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10805 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10805 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16092813 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERM 80172 | 2,7 L | Vermelho | Vermelho | 80172 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16092816 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BRAN 60229 | 2,7 L | Branco | Branco | 60229 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16092860 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10798 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10798 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16094982 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10789 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10789 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16094984 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN AMAR 25105 | 2,7 L | Amarelo | Amarelo | 25105 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16095186 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10769 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10769 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16095190 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50189 | 2,7 L | Verde | Verde | 50189 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16095195 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN MARR 75058 | 2,7 L | Marrom | Marrom | 75058 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16097462 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10761 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10761 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16097465 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10787 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10787 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16099799 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10766 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10766 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16099804 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN MARR 75045 | 2,7 L | Marrom | Marrom | 75045 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16099810 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN BEGE 20664 | 2,7 L | Bege | Bege | 20664 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16102134 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40341 | 2,7 L | Azul | Azul | 40341 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16102136 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10663 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10663 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16102269 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20713 | 2,7 L | Bege | Bege | 20713 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16104589 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20662 | 2,7 L | Bege | Bege | 20662 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16104592 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERM 80209 | 2,7 L | Vermelho | Vermelho | 80209 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16107105 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN AMAR 25102 | 2,7 L | Amarelo | Amarelo | 25102 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16107107 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20737 | 2,7 L | Bege | Bege | 20737 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16107419 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20733 | 2,7 L | Bege | Bege | 20733 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16109594 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERM 80262 | 2,7 L | Vermelho | Vermelho | 80262 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16109596 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROXO 80235 | 2,7 L | Roxo | ROXO | 80235 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16109609 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN LARA 20727 | 2,7 L | Laranja | Laranja | 20727 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16112340 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN ROSA 80259 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80259 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16112342 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50308 | 2,7 L | Verde | Verde | 50308 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16114749 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20693 | 2,7 L | Bege | Bege | 20693 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16114752 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40328 | 2,7 L | Azul | Azul | 40328 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16114755 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROSA 80161 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80161 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16116665 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROXO 80237 | 2,7 L | Roxo | ROXO | 80237 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16116667 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10669 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10669 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16116689 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10691 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10691 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16119247 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN LARA 20711 | 2,7 L | Laranja | Laranja | 20711 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16119289 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERD 50327 | 2,7 L | Verde | Verde | 50327 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16119291 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50329 | 2,7 L | Verde | Verde | 50329 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16119293 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROXO 80236 | 2,7 L | Roxo | ROXO | 80236 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16121548 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN BEGE 20728 | 2,7 L | Bege | Bege | 20728 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16121550 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERD 50257 | 2,7 L | Verde | Verde | 50257 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16121559 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10689 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10689 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16121562 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50195 | 2,7 L | Verde | Verde | 50195 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16123769 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD TURQUE | 2,7 L | Verde | Verde Turquesa | 50357 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16123774 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50317 | 2,7 L | Verde | Verde | 50317 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16126491 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20805 | 2,7 L | Bege | Bege | 20805 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16126494 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20624 | 2,7 L | Bege | Bege | 20624 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16129016 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERM 80271 | 2,7 L | Vermelho | Vermelho | 80271 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16129035 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50312 | 2,7 L | Verde | Verde | 50312 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16129076 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20709 | 2,7 L | Bege | Bege | 20709 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16129900 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN LARA 25113 | 2,7 L | Laranja | Laranja | 25113 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16131904 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERD 50269 | 2,7 L | Verde | Verde | 50269 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16131906 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20619 | 2,7 L | Bege | Bege | 20619 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16131919 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50316 | 2,7 L | Verde | Verde | 50316 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16134489 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN MARR 75029 | 2,7 L | Marrom | Marrom | 75029 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16134495 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40338 | 2,7 L | Azul | Azul | 40338 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16134524 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20712 | 2,7 L | Bege | Bege | 20712 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16134529 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50314 | 2,7 L | Verde | Verde | 50314 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16137041 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN AMAR OXIDO 20 | 2,7 L | Amarelo | Amarelo Óxido | 20754 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16137075 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN BEGE 20599 | 2,7 L | Bege | Bege | 20599 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16139455 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN BEGE 20751 | 2,7 L | Bege | Bege | 20751 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16151945 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN AMAR OXIDO 20 | 2,7 L | Amarelo Óxido | Amarelo Óxido | 20753 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16152713 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50304 | 2,7 L | Verde | Verde | 50304 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16152716 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN MARR 73406 | 2,7 L | Marrom | Marrom | 73406 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16152726 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40168 | 2,7 L | Azul | Azul | 40168 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16155108 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50301 | 2,7 L | Verde | Verde | 50301 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16155118 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROXO 80234 | 2,7 L | Roxo | ROXO | 80234 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16155121 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN ROSA 80274 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80274 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16155124 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20691 | 2,7 L | Bege | Bege | 20691 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16157226 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROSA 80243 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80243 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16157260 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VINHO 80213 | 2,7 L | Roxo | VINHO | 80213 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16157278 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROSA 80218 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80218 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16159360 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL WP 284 | 2,7 L | Azul | Azul | W PANTONE 284C | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16159544 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL WP 660 | 2,7 L | Azul | Azul | W PANTONE 660C | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16163505 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL WP 298 | 2,7 L | Azul | Azul | W PANTONE 2985C | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16163528 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN AZUL WP 298C | 2,7 L | Azul | Azul | W PANTONE 298C | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16166120 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN MARR 75267 | 2,7 L | Marrom | Marrom | 75267 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16166122 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN MARR 75042 | 2,7 L | Marrom | Marrom | 75042 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16166163 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN MARR 75038 | 2,7 L | Marrom | Marrom | 75038 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16166166 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN MARR 75046 | 2,7 L | Marrom | Marrom | 75046 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16168434 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40364 | 2,7 L | Azul | Azul | 40364 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16168441 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20688 | 2,7 L | Bege | Bege | 20688 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16168445 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50178 | 2,7 L | Verde | Verde | 50178 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16170694 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40169 | 2,7 L | Azul | Azul | 40169 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16170852 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10696 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10696 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16170923 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10764 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10764 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16173240 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20578 | 2,7 L | Bege | Bege | 20578 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16175791 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20703 | 2,7 L | Bege | Bege | 20703 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16175793 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERD 50249 | 2,7 L | Verde | Verde | 50249 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16175818 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40363 | 2,7 L | Azul | Azul | 40363 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16178911 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN BEGE 20649 | 2,7 L | Bege | Bege | 20649 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16181543 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40292 | 2,7 L | Azul | Azul | 40292 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16183993 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN ROSA 80250 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80250 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16184048 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN BEGE 20679 | 2,7 L | Bege | Bege | 20679 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16184051 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20682 | 2,7 L | Bege | Bege | 20682 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16186266 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40344 | 2,7 L | Azul | Azul | 40344 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16186301 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50302 | 2,7 L | Verde | Verde | 50302 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16186307 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROXO 80216 | 2,7 L | Roxo | ROXO | 80216 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16186312 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50179 | 2,7 L | Verde | Verde | 50179 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16188525 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40343 | 2,7 L | Azul | Azul | 40343 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16188527 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10767 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10767 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16188539 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROSA 80228 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80228 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16191049 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN ROSA 80273 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80273 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16191051 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20729 | 2,7 L | Bege | Bege | 20729 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16191053 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10668 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10668 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16191057 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROXO 80241 | 2,7 L | Roxo | ROXO | 80241 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16191069 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40289 | 2,7 L | Azul | Azul | 40289 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16193566 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50196 | 2,7 L | Verde | Verde | 50196 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16193568 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BRAN 60168 | 2,7 L | Branco | Branco | 60168 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16193570 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10794 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10794 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16197742 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40369 | 2,7 L | Azul | Azul | 40369 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16197744 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN AMAR 25101 | 2,7 L | Amarelo | Amarelo | 25101 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16205875 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROSA 80102 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80102 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16206255 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROXO 80215 | 2,7 L | Roxo | ROXO | 80215 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16206257 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROSA 80098 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80098 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16217540 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN ROSA 80258 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80258 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16220117 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERD 50325 | 2,7 L | Verde | Verde | 50325 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16220293 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROSA 80126 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80126 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16220295 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROSA 80204 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80204 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16220297 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BRAN 60169 | 2,7 L | Branco | Branco | 60169 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16220320 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10793 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10793 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16225634 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERM OXIDO | 2,7 L | Vermelho | Vermelho Óxido | 80278 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16225636 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROSA 80173 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80173 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16225758 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN MARR 75039 | 2,7 L | Marrom | Marrom | 75039 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16225760 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERM 80270 | 2,7 L | Vermelho | Vermelho | 80270 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16228186 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN BEGE 20736 | 2,7 L | Bege | Bege | 20736 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16228269 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50194 | 2,7 L | Verde | Verde | 50194 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16228289 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50313 | 2,7 L | Verde | Verde | 50313 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16228291 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50318 | 2,7 L | Verde | Verde | 50318 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16230686 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20735 | 2,7 L | Bege | Bege | 20735 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16230838 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50319 | 2,7 L | Verde | Verde | 50319 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16230840 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERD 50326 | 2,7 L | Verde | Verde | 50326 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16230842 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROXO 80217 | 2,7 L | Roxo | ROXO | 80217 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16230844 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERD 50258 | 2,7 L | Verde | Verde | 50258 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16233071 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10799 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10799 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16233073 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40336 | 2,7 L | Azul | Azul | 40336 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16233075 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50305 | 2,7 L | Verde | Verde | 50305 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16233080 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50306 | 2,7 L | Verde | Verde | 50306 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16235618 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERM 80272 | 2,7 L | Vermelho | Vermelho | 80272 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16235620 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10801 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10801 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16237707 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20685 | 2,7 L | Bege | Bege | 20685 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16237841 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROSA 80229 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80229 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16237854 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERM VINH 8 | 2,7 L | Vermelho | Vermelho Vinho | 80097 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16242769 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROXO 80239 | 2,7 L | Roxo | ROXO | 80239 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16242772 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40286 | 2,7 L | Azul | Azul | 40286 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16242774 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10651 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10651 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16242776 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10802 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10802 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16242778 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10788 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10788 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16245085 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40371 | 2,7 L | Azul | Azul | 40371 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16245087 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN AZUL 40368 | 2,7 L | Azul | Azul | 40368 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16245098 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROSA 80233 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80233 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16247244 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50315 | 2,7 L | Verde | Verde | 50315 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16247246 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10791 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10791 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16263550 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN AMAR 25103 | 2,7 L | Amarelo | Amarelo | 25103 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16266840 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BRAN 60163 | 2,7 L | Branco | Branco | 60163 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16266844 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROSA 80203 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80203 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16266862 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10795 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10795 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16266866 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10784 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10784 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16266972 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROXO 80214 | 2,7 L | Roxo | ROXO | 80214 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16276645 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN AMAR RAL 1003 | 2,7 L | Amarelo | Amarelo | RAL 1003 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16279411 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40288 | 2,7 L | Azul | Azul | 40288 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16279413 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40319 | 2,7 L | Azul | Azul | 40319 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16282874 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40353 | 2,7 L | Azul | Azul | 40353 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16282908 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10700 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10700 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16282910 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BEGE 20732 | 2,7 L | Bege | Bege | 20732 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16287681 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN ROSA 80244 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80244 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16287683 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERD 50259 | 2,7 L | Verde | Verde | 50259 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16287711 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD 50303 | 2,7 L | Verde | Verde | 50303 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16290440 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERD 50328 | 2,7 L | Verde | Verde | 50328 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16290462 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN ROSA 80174 | 2,7 L | Rosa | Rosa | 80174 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16290465 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 10786 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 10786 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16386937 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40472 | 2,7 L | Azul | Azul | 40472 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16386989 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN PRET N1 | 2,7 L | Preto | Preto | MUNSELL N1 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16387591 | TL CJ PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 404 | 3,6 L | Azul | Azul | 40472 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
16389418 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN MARR 75121 | 2,7 L | Marrom | Marrom | 75121 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16392005 | TL CJ PU PDA 514 T EASY CLEAN MARR 75121 | 3,6 L | Marrom | Marrom | 75121 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
16394520 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL RAL 50 | 2,7 L | Azul | Azul | RAL 5010 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16396271 | TL CJ PU PDA 514 R T EASY CLEAN PRET N1 | 3,6 L | Preto | Preto | MUNSELL N1 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
16431951 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN AZUL 40477 | 2,7 L | Azul | Azul | 40477 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16543567 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 11172 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 11172 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16545282 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 11173 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 11173 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16637270 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 11157 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 11157 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16637272 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 11158 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 11158 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16688386 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 11156 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 11156 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16771446 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN MARR RAL 80 | 2,7 L | Marrom | Marrom | RAL 8017 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16774431 | TL CJ PU PDA 514 R T EASY CLEAN MARR RAL | 3,6 L | Marrom | Marrom | RAL 8017 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
16897555 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERM RAL 3020 | 2,7 L | Vermelho | Vermelho | RAL 3020 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
16898460 | TL CJ PU PDA 514 T EASY CLEAN VERM RAL 3 | 3,6 L | Vermelho | Vermelho | RAL 3020 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
17030758 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN CINZ CONCRETO | 2,7 L | Cinza | Cinza Concreto | 11575 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17036341 | TL PU PDA 514 T EASY CLEAN VERD RAL 6019 | 2,7 L | Verde | Verde | RAL 6019 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17085551 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD WP 330 | 2,7 L | Verde | Verde | W PANTONE 330C | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17089300 | TL CJ PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD WP | 3,6 L | Verde | Verde | W PANTONE 330C | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
17106000 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 18624 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 18624 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17136556 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ RAL 70 | 2,7 L | Cinza | Cinza | RAL 7033 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17215998 | TL PU PDA 514 R EASY CLEAN CINZ N6,5 | 2,7 L | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17283529 | TL PU PDA 514 EASY CLEAN VERD JACARE 507 | 2,7 L | Verde | - | 50741 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17283532 | TL PU PDA 514 R EASY CLEAN BRAN GELO 675 | 2,7 L | Branco | Branco Gelo | 67500 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17328763 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ GELO N | 2,7 L | Cinza | Cinza Gelo | MUNSELL N8 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17365787 | TL PU PDA 514 R EASY CLEAN BRAN W RAL 90 | 2,7 L | Branco | Branco | W RAL 9003 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17419736 | TL CJ PU PDA 514 T EASY CLEAN BRAN W RAL | 3,6 L | Branco | Branco | W RAL 9003 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
17432563 | TL PU PDA 514 R EASY CLEAN CINZ RAL 7035 | 2,7 L | Cinza | Cinza | RAL 7035 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17437472 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ 19035 | 2,7 L | Cinza | Cinza | 19035 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17447609 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN BRAN GELO 6 | 2,7 L | Branco | Branco Gelo | 62730 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17487131 | TL CJ PU PDA 514 T EASY CLEAN CINZ CONCR | 3,6 L | Cinza | Cinza Concreto | 11575 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
17524971 | TL PU PDA 514 R EASY CLEAN AZUL RAL 5005 | 2,7 L | Azul | Azul | RAL 5005 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17548439 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ RAL 70 | 2,7 L | Cinza | Cinza | RAL 7012 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17550861 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ RAL 70 | 2,7 L | Cinza | Cinza | RAL 7046 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17573419 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN LARA RAL 20 | 2,7 L | Laranja | Laranja | RAL 2008 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17592951 | TL PU PDA 514 EASY CLEAN CINZ RAL 7012 | 2,7 L | Cinza | Cinza | RAL 7012 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17597708 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ RAL 70 | 2,7 L | Cinza | Cinza | RAL 7024 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17599419 | TL CJ PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ RAL | 3,6 L | Cinza | Cinza | RAL 7024 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
17736572 | TL CJ PU PDA 514 R EASY CLEAN CINZ RAL 7 | 3,6 L | Cinza | Cinza | RAL 7035 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
17771697 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN CINZ RAL 70 | 2,7 L | Cinza | Cinza | RAL 7038 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17774236 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN LARA RAL 20 | 2,7 L | Laranja | Laranja | RAL 2011 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L | |
17774793 | TL CJ PU PDA 514 R T EASY CLEAN LARA RAL | 3,6 L | Laranja | Laranja | RAL 2011 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
17778996 | TL CJ PU PDA 514 T EASY CLEAN VERD RAL 6 | 3,6 L | Verde | Verde | RAL 6018 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 3,6 L | |
17824023 | TL PU PDA 514 R T EASY CLEAN VERD RAL 60 | 2,7 L | Verde | Verde | RAL 6029 | Liso | Fosco | Galão Metálico | 2,7 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.