Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

WEG Motor Scan

Produto: 14445601
Resumo das características técnicas
Medição de vibração (mm/s) 3 eixos - 820 Hz @ ±16g
Medição do tempo de operação (h) Acuracidade de 10 min
Capacidade de memória 3 meses @12 medições/dia
Bluetooth® BLE 4.1 – 2,4 GHz
Material encapsulante Epoxy
Grau de proteção IP66
Dimensões 25x44x38 mm
Certificação Anatel (Brasil)            FCC (Estados Unidos) IC (Canadá)                 CE (Comunidade Européia)                  RCM (Austrália) ICASA (África do Sul)
Forma de Fixação Bucha M4 recartilhada e Parafuso M4x20
Medição de temperatura (ºC) -40 °C a 135 °C (na superfície do motor)
Alcance de transmissão Aprox. 10 m
Bateria 3.6 V Lithium (Li-SoCl2)
Estimativa de vida Aprox. 3 anos
Material do invólucro PA6
Massa 60 g

 Carregando...