Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé
Filtrar Resultados  
Central de Downloads

Procurando um catálogo ou manual? Acesse a nossa central de downloads.


Produto Código
W22 IR4 Super Premium 100 cv 2P 250S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B14D 13061395

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 2P 250S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 13061431

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 2P 250S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B35D 13061389

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 2P 250S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 13026665

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 2P 250S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13061329

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 2P 250S/M 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B14D 13029432

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 2P 250S/M 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 13030158

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 2P 250S/M 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B35D 13029128

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 2P 250S/M 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 13027494

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 2P 250S/M 3F 380/660 V 60 Hz IC411 - TFVE - B14D 13061569

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 2P 250S/M 3F 380/660 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 13061575

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 2P 250S/M 3F 380/660 V 60 Hz IC411 - TFVE - B35D 13061563

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 2P 250S/M 3F 380/660 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 13027061

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 2P 250S/M 3F 380/660 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13061527

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 4P 250S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B14D 13061469

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 4P 250S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 13061475

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 4P 250S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B35D 13061463

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 4P 250S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 13026802

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 4P 250S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13061458

 Carregando...

W22 IR4 Super Premium 100 cv 4P 250S/M 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B14D 13029862

 Carregando...

Mostrando 1 - 20 de 422 Registros Encontrados

W22 Quattro

O W22 Quattro é um motor híbrido composto por rotor de gaiola em alumínio e ímãs permanentes. Permite partida direta da rede e garante operação síncrona com elevado rendimento em regime contínuo. Esta combinação garante um excelente desempenho e torna o motor ideal para usuários que consideram economia de energia uma prioridade.