Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Combustível 1 cv 4P EX61G 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - Com pés

Produto: 13070484
Resumo das características técnicas
Norma ABNT NBR 17094
Frequência 60 Hz
Tensão 220/380 V
Número de polos 4
Grau de proteção IP44
Rotação síncrona 1800 rpm
Potência 1 cv
Fixação Com pés
Flange Sem
Forma construtiva B3D
Caixa de ligação¹ Sem caixa de ligação
Refrigeração IC411 - TFVE

 Carregando...

Detalhes do Produto

Motores Elétricos

Carcaça EX61G
Potência 0.75 kW (1 HP-cv)
Número de polos 4
Frequência 60 Hz
Rotação nominal 1740 rpm
Escorregamento 3.33 %
Tensão nominal 220/380 V
Corrente nominal 3.14/1.82 A
Corrente de partida 20.4/11.8 A
Ip/In 6.5x(Cód. J)
Corrente a vazio 1.88/1.09 A
Conjugado nominal 0.420 kgfm
Conjugado de partida 280 %
Conjugado máximo 320 %
Tempo de rotor bloqueado 27s (frio) 15s (quente)
Momento de inércia (J) 0.0060 kgm²
Categoria N
Classe de isolamento B
Fator de serviço 1.15
Elevação de temperatura 80 K
Regime de serviço Cont.(S1)
Método de partida Partida direta
Temperatura ambiente -20°C a 40°C
Altitude 1000 m
Grau de proteção IP44
Refrigeração IC411 - TFVE
Forma construtiva B3D
Sentido de rotação¹ Anti-horário
Nível de ruído² 55.0 dB(A)
Massa aproximada³ 22.0 kg
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.; (2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A).; (3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.; (4) Em 100% da carga nominal.

Eficiência

50% 75% 100%
80.0  82.5  84.0 

Fator de potência

50% 75% 100%
0.53  0.66  0.74 

Demais características

Material da carcaça Chapa de aço 
Método de impregnação Imersão poliester 
Material do eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura MUNSELL N 6.5 207N (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço 
Material do ventilador Plástico  
Fixação do Rolamento Sem anel de fixação 
Chapéu Sem 
Base Elástica Sem 

 Carregando...

 Carregando...

Detalhes do mancal

  Dianteiro Traseiro
Tipo de mancal 6203 ZZ   6203 ZZ  
Vedação Sem vedação  Sem vedação 
Intervalo de lubrificação
Quantidade de lubrificante
Graxa Mobil Polyrex EM 

Esforços na fundação

Tração máxima Compressão máxima
24 kgf  46 kgf 

Você pode se interessar também por