header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Desenvolvido para conectar inversores, soft-starters e relés inteligentes de baixa tensão ao WEG Motion Fleet Management, o WEGscan 1000 coleta e transmite periodicamente dados importantes dos drives possibilitando que o acompanhamento seja feito a qualquer momento e de qualquer parte do mundo.
Código inteligente | WCD-ED300-DSLV-2P2SE-W-POE |
---|---|
Tensão de alimentação | 8 a 24 V |
Relógio em tempo real (RTC) | Sim |
Rede Bluetooth | 4.1 BLE |
Rede Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Rede Ethernet | 2 Portas GbE 10/100/1000Base-T |
---|---|
Rede celular | Não aplicável |
Dimensão | 108 x 83 x 24 mm |
Temperatura de operação | -40 a 85 °C |