header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Os motores W22 WELL garantem ainda mais eficiência e economia para indústrias de processamento contínuo.
São ideais para aplicações que exigem baixos níveis de vibração e ruído, alta precisão mecânica, maior vida útil e, sobretudo, onde a redução de intervenções para manutenção é essencial.
W22 WELL - motores que são sinônimos de durabilidade.
Norma | ABNT NBR 17094 |
---|---|
Frequência | 60 Hz |
Tensão | 440 V |
Número de polos | 4 |
Grau de proteção | IPW66 |
Rotação síncrona | 1800 rpm |
Potência | 125 cv |
---|---|
Fixação | Com pés |
Flange | Sem |
Forma construtiva | B3D |
Caixa de ligação¹ | Posição esquerda |
Refrigeração | IC411 - TFVE |