Marcação da placa
Características standard
- Rendimento IR3 Premium – IE3 de acordo com a Norma IEC 60034-30-1
- Grau de proteção: IPW66
- Potência: 1 a 550 cv
- Carcaças: 71 a 355M/L
- Material da carcaça: Ferro Fundido FC-200
- Polaridade: 2, 4, 6 e 8 polos
- Valores de IP/IN de acordo com os definidos pela norma N2919 da Petrobras
- Tensão: 440 V c/ 3 cabos
- Frequencia: 60 Hz
- Forma construtiva: B3D
- Flexibilidade da posição da caixa de ligação acima da carcaça 225S/M (B3D, B3E e B3T)
- Tampa Defletora: Chapa de aço para carcaças 63 a 132M/L e ferro fundido para carcaças 160M a 355M/L
- Dreno: fornecido com bujão de borracha fechado
- Aterramento: Duplo (1 caixa + 2 carcaça)
- Material do Ventilador: Alumínio
- Grau de vibração A, de acordo com a IEC 60034-14
- Sistema de vedação: Retentor com mola para carcaças 71 e 80 e W3Seal (exclusivo WEG) para carcaças 90S a 355M/L
- Caixa de ligação de ferro fundido fornecida com furos roscados do tipo NPT
- Caixa de ligação adicional para acessórios de ferro fundido
- Pintura interna na caixa de ligação
- Furos roscados fornecidos com tampão roscado de plástico para transporte e armazenagem (quando fornecido com dois furos, um tampão roscado será certificado)
- Fornecido com vedação especial Permatex nas juntas de encaixe
- Fornecido com placa de bornes
- Sistema de isolação WISE (WEG Insulation System Evolution) - Apto a operar com inversores de frequência (para tensões até 575 V)*
- Classe de isolamento “F” (ΔT 80 K)
- Protetores térmicos nos bobinados: Termistores (PTC) para desligamento em 140 °C, 1 por fase
- Detectores de temperatura no bobinado Pt-100 calibrados (2 por fase) para motores de 200 cv e superiores
- Regime de Serviço: S1
- Categoria: N
- Graxeira para carcaças 160M a 355M/L
- Placa adicional padrão Petrobras
- Placa adicional TAG
- Ponta de eixo dianteira com furo de centro roscado
- Fator de serviço: 1,00
- Plano de pintura: 216P
- Cor: Munsell N6.5
*Para a aplicação de motores para atmosferas explosivas com inversores de frequencia, favor consultar a WEG.
Opcionais disponíveis
- Frequência 50 Hz
- Outras formas construtivas
- Outras tensões (até 690 V)
- Categoria: H
- Classe de isolamento “H”
- Apto a sensor SPM (carcaças 160L a 355A/B)
- Outros sensores de temperatura no bobinado ou mancais
- Resistências de aquecimento
- Caixa de ligação adicional para resistências de aquecimento
- Chapéu
- Dupla ponta de eixo
- Encoder
- Prensa cabos: plástico, latão e aço inoxidável
- Ventilação forçada
- Rolamento de rolos na tampa dianteira (IV, VI e VIII polos)
- Mancal isolado na tampa traseira (carcaças 225S/M a 355A/B)
- Outros planos de pintura
- Eixo em aço inox
- Saída de graxa pela tampa
- Outros opcionais sob consulta