Los motores a prueba de explosión fueron diseñados con el fin de evitar su explosión en zonas peligrosas donde están instalados, puede ser suceder debido a la propagación de la llama o sobrecalentamiento.

La línea WEG Extra Long Life ha sido diseñada con el foco en las principales exigencias de los clientes: mayor vida útil, mayor intervalo entre los mantenimientos, resistencia en ambientes agresivos, rigidez mecánica y menor costo operacional.

Uniendo el concepto innovador de los motores W22Xdb a prueba de explosión con la confiabilidad de la operación de los motores WELL a WEG, ofrece la línea W22Xdb WELL , la línea más confiable para el segmento petroquímico, ofreciendo el máximo en rendimiento y disponibilidad para la planta.

Certificación

Certificado global ATEX / IECEx emitido por INERIS para las siguientes características:

Características

  • Potencia: 0.16 a 600 cv
  • Carcasa: 71 a 355M/L
  • Numero de polos: 2, 4, 6 y 8
  • Factor de servicio: 1.00
  • Tensión: 440 V
  • Termistor no enrolamento para desligamento em 150 °C
  • Grado de protección: IPW66
  • Forma constructiva: B3T para las carcasas 71 hasta 80 y B3D para carcasas 90S/L hasta 355M/L
  • Sellado en los cojinetes: retentor com mola para carcaças 71 e 80 e W3 Seal® para carcaças 90S/L a 355M/L
  • Pinos graxeiros a partir da carcaça 90S/L
  • Placa bornera (71 hasta 250S/M) y Parafuso de ligação Ex db (280S/M a 355M/L)
  • Grau de vibração B de acordo com a norma NBR IEC 60034-14
  • Temperatura máxima ambiente: 40°C ou 50°C
  • Placa de identificação de aço inoxidável com gravação a laser
  • Placas de identificação adicionais para sentido de giro e código cliente (TAG)
  • Plano de pintura especial para ambientes severos
  • Cor: Munsell 10 YR 8/14 (amarelo)
  • Pintura interna epóxi anticorrosiva
  • Pintura interna das caixas de ligação Munsell 2.5 YR 6/14
  • Ensaios de Rotina e Dimensional
  • Usinagem da planicidade dos pés com tolerâncias especiais

Opcionais disponíveis

  • Grupo IIC
  • Outras tensões
  • Outras formas construtivas, incluindo motores verticais e/ou com flange
  • Chapéu
  • Anel Slinger
  • Dreno
  • Prensa-cabos certificados em latão ou aço inoxidável
  • Proteções térmicas nos enrolamentos e mancais
  • Ventiladores de ferro fundido ou bronze
  • Rolamento de rolos (a partir da carcaça 132)
  • Eixo de aço inoxidável
  • Dupla ponta de eixo
  • Provisões para montagem de sensor de vibração SPM

 

W22Xdb WELL N-2919 Line

 

 

The W22Xdb WELL motors are available in conformity with N-2919 Standard having some differentials from standard line:

  • IP/IN ratios according to N-2919 Standard
  • Maximum global noise level 85 dBA
  • Pt-100 (from frame size 90S/L)
  • Color: Munsell N6.5 (gray)
  • Increased safety terminal box (Ex db eb)(from frame size 90S/L)
  • Efficiency level IE3 according to IEC 60034-30-1 Standard and IR3 according to NBR 17094-1 Standard