El arrancador suave montado en tablero ASW07 provee robustez y simplicidad en el arranque de motores eléctricos de inducción trifásicos, en montaje cumpliendo los requisitos de la NBR IEC 61439-1/2 y con garantía de performance del arrancador suave SSW07.

Amplio rango de potencia  

  • Rango de potencias: de 4,5 a 260 kW1)
  • Tensiones: de 220 a 480 V2) en 50/60 Hz
  • Capacidad de sobrecarga: 300%*In por 30s
  • Capacidad de arranques: 5 a 10 arranques / hora conforme versión
  • Corrientes: 17 a 412 A

 

Compacto y completo.

  • Diseño optimizado, dimensiones reducidas de tablero con bypass incorporado al arrancador suave
  • SSW07 incorporado
  • Protección integral del motor, inclusive con protección de sobrecarga incorporada e imagen térmica
  • Protección de entrada de alimentación y comando incorporadas
  • Interfaz de operación LED 7 sectores y teclas
  • Protección de entrada de alimentación y comando incorporada

Estructura robusta y conjunto probado

  • Estructura robusta con riguroso proceso de tratamiento y pintado
  • Garantía de performance y confiabilidad con ensayos del NBR IEC 61439-1/2
  • Solución flexible con opción de proyectos personalizados
  • Excelente relación costo-beneficio

Características principales

  • Kick start
  • Limitación de corriente
  • Reducción de Golpe de Ariete
  • Rampa de tensión en la desaceleración
  • Rampa de tensión en la aceleración